단종

Extech RH210

소형 하이그로 온도계

RH210은 상대 습도, 온도 및 이슬점을 측정하는 하이그로 온도계입니다. 이 소형 하이그로 온도계는 다양한 산업 또는 주거용 응용 분야에 이상적입니다. 프로브 및 1m 케이블, 9V 배터리 및 소프트 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10%~95%
상대 습도 기본 정확도 ±3%
상대 습도 최대 해상도 0.1%
온도(공기) 0~50°C
온도(공기) 기본 정확도 ±1.5°F(±0.8°C)
온도(공기) 최대 해상도 0.1°
이슬점 -25.3~48.9°C
이슬점 기본 정확도 ±1.2°C
이슬점 최대 해상도 0.1°
추가 정보
무게 264g
보증 2년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 135 × 60 × 33mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech RH210 Datasheet

User Manual

Extech RH210 User Manual

Certification

Extech RH210 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.