단종

Extech RH35

데스크톱 하이그로 온도계 경보기

Extech RH35는 이전 24시간의 습도, 온도 및 이슬점을 모니터링합니다. 그런 다음 습도가 60% RH에 도달하면 찡그린 아이콘 경고를 발생시켜 실내 곰팡이 위험 환경을 사용자에게 경고합니다. RH가 65%를 초과하면 큰 소리의 경보음과 밝은 빨간색 LED가 표시됩니다. 환경이 너무 건조(<40% RH)하여 정전기가 우려되는 경우에도 찡그린 아이콘이 나타납니다. RH35는 곰팡이가 발생하기 쉬운 상업, 소매 및 주거 지역에 적합합니다. 스탠드와 AAA 배터리 2개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10 ~ 99%
상대 습도 기본 정확도 ±4%(30~80%) 그렇지 않으면 ±5%
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C(0~50°C) 그렇지 않으면 1.5°C
추가 정보
무게 87g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 98 × 23[50] × 98mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech RH35 User Manual

Certification

Extech RH35 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH35 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.