단종

Extech RH520A

탈착형 프로브가 있는 습도+온도 차트 레코더

이 종이를 사용하지 않는 차트 레코더로 상대 습도와 온도를 디지털 및 그래픽으로 동시에 표시합니다. 디스플레이에는 이슬점, 날짜 및 시간, 최소/최대 측정값도 표시됩니다. 저장된 판독값을 디스플레이에서 불러오거나 PC에 다운로드하여 기록을 영구히 보존할 수 있습니다. 벽 장착용 설비 또는 제어판이 회전하여 책상 스탠드 역할을 합니다. 사용자는 습도 및 온도에 대한 상한 및 하한으로 청각 및 시각 경보를 설정할 수 있습니다. ExChart 소프트웨어는 습구와 파운드당 곡물(GPP)을 계산합니다. 1미터 케이블이 포함된 탈착형 센서 프로브, USB 어댑터가 있는 RS-232 케이블, Windows 호환 소프트웨어, 100~240VAC 50/60Hz 어댑터 및 AA 배터리 3개가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10.0~95.0%
상대 습도 기본 정확도 ±3%
온도(공기) -28.0~60.0°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C
추가 정보
무게 357g
보증 2년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 3개
크기 129 × 195 × 22mm

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.