Extech RHM15

소형 하이그로 온도계 모니터

RHM15는 습도와 온도를 측정하여 동시에 표시하는 소형 하이그로 온도계 모니터입니다. RHM15에는 최대 및 최소 판독값을 저장할 수 있는 메모리가 내장되어 있습니다. RHM15는 배터리 부족 표시 기능이 있으며 내장형 스탠드, 사용자 설명서 및 LR44 배터리가 함께 제공됩니다. °F로만 측정합니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10 ~ 99%
상대 습도 기본 정확도 ±5%(25~75%)
상대 습도 최대 해상도 1%
온도(공기) -10~60°C
온도(공기) 기본 정확도 ±-16°C(-10~50°C)
온도(공기) 최대 해상도 -17°C
추가 정보
무게 23g
보증 2년
인증 CE
전원 LR44/AG13(1.5V) 배터리 1개
크기 50.8 × 38.1 × 16mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.