Extech RHT10

습도 및 온도 USB 데이터로거

RHT10 데이터 로그는 습도 및 온도 판독값(각각 최대 16,000개)을 일, 주 및 월에 대해 2초부터 최대 24시간까지 사용자가 프로그래밍할 수 있는 샘플 속도로 기록합니다. USB 인터페이스로 되어 있어 설정과 다운로드가 간편합니다. 포함된 Windows 소프트웨어를 통해 이슬점 표시. 사용자가 프로그래밍할 수 있는 RH 및 온도에 대한 상한/하한 알람 임계값. 3.6볼트 리튬 배터리, 보호 USB 캡, 장착 브래킷 및 분석을 위한 Windows 호환 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

각 매개변수에 대해 16,000개 습도/온도
2초, 5초, 10초, 30초, 1분, 5분, 10분, 30분, 1시간, 2시간, 3시간, 6시간, 12시간, 24시간 범위
Windows® 소프트웨어(제공됨)를 통해 이슬점 표시.

사양

일반 사양
데이터 자동 기록 간격 2초~24시간
메모리 16,000 포인트
상대 습도 0~100%
상대 습도 기본 정확도 ±3%
상대 습도 최대 해상도 0.10%
온도(공기) -40~70°C
온도(공기) 기본 정확도 ±1.0°C(-10~40°C), ±2.0°C(-40~-10 및 +40~70°C)
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
추가 정보
무게 20g
보증 2년
인증 CE
전원 3.6V 배터리 1개
크기 130 × 30 × 25mm

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT10 Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.