Extech RHT20 습도 및 온도 데이터로거

RH/온도 및 사용자 프로그래밍 가능 샘플 속도에 대한 최대 16,000개의 판독값

RHT20은 사용자가 프로그래밍할 수 있는 샘플 속도로 최대 16,000개의 습도와 16,000개의 온도 판독값을 기록하는 습도 온도 데이터로거입니다. USB 인터페이스로 되어 있어 설정과 데이터 다운로드가 간편합니다. 1초에서 24시간까지 데이터 샘플링 속도를 선택할 수 있습니다. 사용자가 프로그래밍할 수 있는 RH 및 온도에 대한 알람 임계값. LCD에 현재 온도 및 습도 판독값과 최소/최대 및 알람 상태가 표시됩니다. 긴 배터리 수명. 모니터링 위치(보관함, 트럭, 화물칸, 냉동고, 온도 조절되는 룸 등)에 데이터로거를 배치하거나 장착하십시오. 데이터로거는 사용자가 설정한 샘플 속도로 온도와 습도를 기록합니다. USB 인터페이스를 통해 데이터로거를 사용자의 PC에 연결하여 판독값을 검색합니다. 데이터로거는 현재 습도 및 온도 + 최소/최대 및 알람 상태를 표시하기 때문에 기록 프로세스 중 언제든지 볼 수 있습니다. 배터리, 장착 브래킷 및 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

1초에서 24시간까지 선택 가능한 데이터 샘플링 속도.
사용자가 프로그래밍할 수 있는 RH 및 온도에 대한 알람 임계값
3.6V 리튬 배터리, 컴비네이션 잠금 장치가 있는 장착 브래킷 포함

사양

일반 사양
데이터 자동 기록 간격 1초~24시간
메모리 16,000포인트
상대 습도 0~100%
상대 습도 기본 정확도 ±3%(40~60%), ±3.5%(20~40 및 60~80%), ±5%(0~20 및 80~100%)
상대 습도 최대 해상도 0.10%
온도(공기) -40~70°C
온도(공기) 기본 정확도 ±1.0°C(-10 ~ 40°C), ±2.0°C(기타 모든 범위)
온도(공기) 최대 해상도 0.1°F/°C
추가 정보
무게 90.7g
보증 2년
인증 CE
전원 3.6V 배터리 1개
크기 94.4 × 48.9 × 31.2mm

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT20 Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.