단종

Extech RHT3

EzSmart™ 하이그로 온도계

Extech RHT3는 Android 또는 iOS 스마트 디바이스와 함께 사용할 수 있는 EzSmart™ 하이그로 온도계입니다. RHT3와 함께 제공되는 iTunes 및 Google Play의 무료 앱을 통해 판독이 가능합니다. 내장형 센서와 보호용 커넥터 캡 및 스트랩과 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 20%~95%
상대 습도 기본 정확도 ±5%
상대 습도 최대 해상도 0.1%
습구 -20~60°C
습구 최대 해상도 0.1 °
온도(공기) -20~60°C
온도(공기) 기본 정확도 ±1°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1 °
이슬점 -40~60°C
이슬점 최대 해상도 0.1°
추가 정보
무게 7g
보증 2년
인증 CE
크기 18 × 9 × 54mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech RHT3 Datasheet

User Manual

Extech RHT3 User Manual

Certification

Extech RHT30 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.