단종

Extech RHT50

습도/온도/압력 데이터 로거

This product is discontinued.

We recommend the Extech RHT30 as a great replacement.

Extech RHT30

USB 습도/온도 데이터 로거

View Product

Need support with the Extech RHT50? Check out our support resources below.

Extech RHT50은 상대 습도(0% RH~100% RH), 온도(-40°C~70°C) 및 대기압(13.7psi~15psi / 950hPa~1050hPa / 95kPa~105kPa / 0.9bar~1.0bar)을 기록합니다. 1분에서 18시간까지 사용자 프로그래밍이 가능한 샘플 속도로 최대 10,000개의 판독값을 기록합니다. 간편한 설정 및 데이터 다운로드를 위한 USB 인터페이스, 사용자 프로그래밍이 가능한 상한/하한 경보 임계값, 수동 및 프로그래밍이 가능한 시작 모드를 갖추고 있습니다. 선택 가능한 대기압 단위: psi, hPa, kPa 및 bar. 빨간색/노란색 LED 및 녹색 LED를 통해 상태를 표시합니다. 3.6V 리튬 배터리, 장착 브래킷 및 Windows® 호환 분석 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
데이터 자동 기록 간격 1분~18시간
메모리 10,000 포인트
상대 습도 0~100%
상대 습도 기본 정확도 ±3.5%
상대 습도 최대 해상도 0.1%
압력(bar) 0.9~1.0bar
압력(bar) 최대 해상도 0.1bar
압력(hPa) 950~1050hPa
압력(hPa) 최대 해상도 0.1hPa
압력(kPa) 95~105kPa
압력(kPa) 최대 해상도 0.1kPa
압력(psi) 13.7~15.2psi
압력(psi) 최대 해상도 0.1psi
온도(공기) -40~70°C
온도(공기) 기본 정확도 0.1°C
온도(공기) 최대 해상도 ±1.0°C(-10~40°C); ±2.0°C(-40~-10 및 +40~70°C)
추가 정보
무게 20g
보증 2년
인증 CE
전원 1/2AA(3.6V) 배터리 1개
크기 130 × 30 × 25mm

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT50 Software

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.