단종

Flir RS6700

원거리 및 과학 분야 적외선 카메라

RS6700은 범위 추적, 표적 징후, 연구 및 과학 분야를 위해 설계된 다목적 원거리 적외선 카메라 시스템입니다. RS6700 카메라는 극심한 환경에서 생존할 수 있는 견고한 고성능 다기능 라디오메트릭 (Radiometric) 계측기입니다.

견고한 고성능 과학용 카메라
듀얼-시야각 (FOV) 광학 렌즈와 신속한 자동 초점을 통해 원거리 표적을 신속하게 추적하고 고감도 640 x 512 디텍터가 온도 변화를 강조 표시 합니다.
다양한 독립적인 비디오 출력에는 산업 표준 카메라 링크, Gigabit Ethernet 및 콤포지트 비디오(NTSC 또는 PAL)를 포함합니다.
첨단 싱크 및 트리거 기능을 통해 사용자는 내장 시계, 외부 BNC 입력, IRIG 시간 또는 소프트웨어 트리거를 선택할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 × 512
탐지기 피치 15 µm
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐 (InSb)
카메라 f_값 f/4
동작 범위 14-비트
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능; 전체 화면에서 0.0015Hz ~ 125Hz
노출 시간 전체 프레임까지 480 ns
초점 전동식 FOV/포커스
이미징 및 광학
노출 시간 전체 프레임까지 480 ns
동영상 모드 NTSC, PAL
동작 범위 14-비트
디지털 줌 1x, 2x, 4x
라디오메트릭(radiometric) 데이터 스트리밍 기가비트 이더넷(GigE Vision), 카메라 연결 Fiber
렌즈 150 mm/ 750 mm
서브 윈도우 모드 16 × 4에 이르는 다양한 윈도우잉(16열, 4행 스텝)
센서 냉각 밀폐 - 사이클 회전
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm
열 감도_NETD[일반] 25 mK typical
오버레이 사용자 맞춤형 제품
온-카메라 이미지 저장 없음
운전성 >99.8%(일반적으로 >99.95%)
이미지 타임 스탬프 내장형 IRIG-B 타임 스탬프 시계, TSPI 수준으로 정밀
초점 전동식 FOV/포커스
카메라 f_값 f/4
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐 (InSb)
탐지기 피치 15 µm
판독 모드 판독 중 비동기식 통합, 판독 후 비동기식 통합
판독 형식 스냅샷
팔레트 8-비트 선택 가능
표준 동영상 NTSC 또는 PAL 컴포지트
프레임률 [전체화면] 프로그래밍 가능; 전체 화면에서 0.0015Hz ~ 125Hz
해상도 640 × 512
화소 클럭 50 MHz
측정 및 분석
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 안정 균등화(Plateau Equalization), 관심 영역(ROI), 디지털 관련 세부 사항 보강(DDE)
정확도 NA
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 동기화, 비동기화
제어 및 조종 기가비트 이더넷(Genicam 호환 불가능), USB, RS-232, 카메라 링크
일반
무게 14.1 kg
크기 [L x W x H] 길이 610 mm × 직경 230mm
전력
전원 24VDC(정상 상태: <41W / 히터가 켜진 상태: 112W)
환경 및 인증
마운트 장착 나사 구멍: 5 × ¼" 20개
작동 온도 범위 -20°C ~ 50°C
충격_진동 40g, 11msec ½ 사인 펄스/4.3g RMS 불규칙 진동, 3축 모두 구동

액세서리

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.