단종

Flir RS6800

고속 중파장 적외선 (MWIR) 적외선 카메라

RS6800은 범위 추적, 표적 징후, 연구 및 과학 분야를 위해 설계된 다목적 원거리 적외선 카메라 시스템입니다. RS6800 카메라는 극심한 환경에서도 작동하는 견고한 고성능 다기능 라디오메트릭 (Radiometric) 계측기입니다.

견고한 고성능 과학용 카메라
640 x 512 디텍터는 20 mK (일반적으로 18 mK)의 미세한 온도차를 강조 표시 할 수 있는 선명한 이미지를 캡쳐합니다.
4가지 능동 사전 설정 작동 모드는 조정 가능한 노출 시간, 내재된 비균일성 보정, 불량 픽셀 교체, 창 크기 조정을 제공합니다.
IRIG가 동기화된 120 - 1200 mm의 연속 줌, TSPI-렌즈 초점 길이 및 초점 위치 데이터의 정확한 타임스탬핑

사양

강조 표시됨
탐지기 해상도 640 x 512
해상도 640 x 512
탐지기 피치 25 µm
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
카메라 f_값 f/5
동작 범위 14-비트
NETD <20mK
프레임률 [전체화면] 565 Hz
노출 시간 480 ns ~ 687 초
초점 모터 구동 오토포커스 및 능동적인 무열화
이미징 및 광학
HD 동영상 (720p, 50/59/60 Hz, SMPTE 296M) (1080p, 25/29/30 Hz, SMPTE 274M)
NETD <20mK
노출 시간 480 ns ~ 687 초
동작 범위 14-비트
디지털 데이터 프로토콜 Fiber (또는 CoaXpress) 상에서 동시 기가비트 이더넷 및 카메라 연결 최대
사용 가능한 렌즈 120-1200mm (10x) 연속 메트릭 줌, 7.6도 H시야각 (FOV) @ 120mm, 0.76도 HFVO @ 1200mm
서브 윈도우 모드 사용자 정의
센서 냉각 밀폐 사이클 회전
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm
아날로그 오버레이 맞춤화 가능(IRIG-B, 날짜, 노출 시간, 내부 온도, 프레임 속도, 동기화 모드, 쿨러 시간)
아날로그 팔레트 선택 가능 8-비트
운전성 >99.5% (99.9% 일반)
웰 용량 11.0M 전자
줌 1-4×, 디지털 줌, 패닝
초점 모터 구동 오토포커스 및 능동적인 무열화
카메라 f_값 f/5
클로즈_업 렌즈_현미경 NA
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
탐지기 피치 25 µm
탐지기 해상도 640 x 512
판독 스냅샷
판독 모드 판독 중 비동기식 통합; 판독 후 비동기식 통합
프레임률 [전체화면] 565 Hz
해상도 640 x 512
측정 및 분석
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 안정 균등화 (Plateau Equalization), 투자 수익률 (ROI), 디지털 관련 세부 사항 보강(DDE)
정확도 NA
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 Genlock; IRIG-B; 동기화, 비동기화, Trigger In
아날로그 동영상 NA
일반
무게 34.926 kg
크기 [L x W x H]_선 실드 장착 927 x 315 x 290 mm
전력
전원 24 VDC
환경 및 인증
고도 0 ~ 12,192 미터 작동, 0 ~ 21,336 미터 미작동
마운트 장착 9 × 1/4"-20
보관 온도 범위 -55°C ~ 80°C
작동 온도 범위 -40°C ~ +50°C
충격_진동 40 g, 11 msec 1/4 사인 펄스 / 4.3 g RMS 임의 진동, 모든 3 축

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.