신규

RS8480

장거리 방사 측정용 HD MWIR 시험장 연구용 카메라

원거리 및 빠르게 움직이는 물체에서 더 많은 정보를 추출해야 하는 장거리 이미징을 사용하는 연구자, 엔지니어 및 과학자를 위해 설계된 FLIR RS8480은 입증된 RS 시리즈에 1280 × 1024 HD MWIR 이미징을 제공합니다.

640 × 512 검출기의 픽셀 4배와 물체 전체에 걸친 선형 샘플링 2배로 미사일 및 로켓 테스트부터 표적 시그니처, 자두 분석 및 대규모 야외 연구에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 탐지, 식별 및 측정하는 데 필요한 공간적 세부 정보를 제공합니다.

선택 사양인 3× 무초점 승수를 사용하여 150~750mm까지 확장 가능한 연속 50~250mm 미터법 줌은 까다로운 거리에서 작동하도록 세부 사항을 제공하는 동시에 모든 픽셀 및 모든 프레임의 보정된 방사 측정 데이터를 통해 이미지를 방어 가능한 측정으로 변환합니다. 범위 등급 타이밍, 동기화된 획득 및 친숙한 FLIR Research Studio 워크플로우를 통해 RS8480은 견고한 IP65-rated 섀시 내에서 기존 테스트 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.

RS8480을 사용하면 물체만 볼 수 있는 것이 아니라 물체를 측정할 수 있습니다.

디테일의 4배. 동일한 범위 설정.
RS8480은 1280 × 1024 HD MWIR 해상도로 640 × 512 검출기의 픽셀보다 4배 더 높은 픽셀과 물체 전체에 걸쳐 선형 샘플링의 2배를 제공합니다. 즉, 중요한 부분에 더 자세한 정보를 제공하여 팀이 더 큰 확신을 가지고 원격 표적을 탐지, 식별, 추적 및 측정할 수 있도록 지원합니다.
RS8480은 모든 픽셀, 모든 프레임에서 보정된 방사 측정 데이터를 제공하여 열화상 이미지를 정량화, 동기화 및 분석할 수 있는 데이터로 변환합니다. 타겟 시그니처와 플럼 동작부터 온도와 광채에 이르기까지 테스트 팀이 실제로 협력할 수 있는 증거가 됩니다.
입증된 RS-시리즈 플랫폼, 연속 50~250mm 메트릭 줌, 익숙한 장착, 교정 모델 및 FLIR Research Studio 워크플로를 유지한 다음 3× 무초점 승수 옵션으로 150~750mm까지 도달 범위를 확장하십시오. HD 업그레이드를 새로운 통합 프로젝트로 전환하지 않고도 더 많은 기능을 제공합니다.
Product showcase image
지금의 이유 · 목표 픽셀

거리가 세부 사항을 제거합니다. 해상도가 이를 되돌립니다.

표적은 작고 멀리 있습니다. 물체에 부착하는 픽셀은 사용자가 감지, 식별 및 측정 시 자신 있게 또는 추측하여 결정할 수 있습니다. VGA 냉각 카메라는 정확히 중요한 거리에서 세밀하게 떨어집니다.

더 빨리 탐지 및 식별

대상에 더 많은 픽셀이 있으면 가장자리가 더 깨끗하고, 분류가 더 빠르며, 장거리에서 모호한 트랙이 더 적다는 것을 의미합니다.

더 미세한 방사선 측정

픽셀당 더 작은 지상 샘플 거리는 동일한 광학에서 시그니처, 플럼 및 온도 측정을 선명하게 합니다.

플랫폼 페널티 없음

지금까지 HD MWIR은 더 크고 다른 카메라를 의미했습니다. 디테일 점프로 입증된 범위 설정이 필요하지 않습니다.

새로운 관점 · 친숙한 그라운드

새로운 HD 센서. 신뢰할 수 있는 RS 플랫폼.

새로운 HD MWIR 센서와 입증된 RS6780 섀시를 결합했습니다. 해상도는 변화된 것입니다. 플랫폼 범위를 준비하는 다른 모든 것은 동일하게 유지됩니다.

1280 × 1024 HD MWIR

640 × 512 VGA 검출기의 픽셀보다 4배 - 표적에 2배 선형 샘플링.

고온 MWIR SLS 탐지기

8μm 피치, 120K 작동, f/4, 3.4–5.1μm. 기존 InSb/MCT보다 더 따뜻한 작동은 27,000시간 냉각기 MTBF를 의미합니다.

동일한 연속 줌 광학

50~250mm 메트릭 줌, 3× afocal로 750mm까지 확장 가능. 이미 항공기에 광학 장치가 있습니다.

동일한 Research Studio 워크플로

동일한 교정, 동일한 획득 및 분석 소프트웨어. 배울 새로운 도구가 없습니다.

해상도 · 목표 픽셀

물체가 작아지면 정답이 되어서는 안 됩니다.

RS8480의 1280 × 1024 검지기는 640 × 512VGA의 픽셀보다 4배 더 높은 픽셀을 캡처하고 동일한 물체에서 2배 선형 샘플링을 제공합니다. 이러한 추가 공간 정보는 범위 팀이 거리에서 더 자세한 정보를 보존하는 데 도움이 됩니다.

4×
640 × 512VGA의 픽셀
2×
객체에 걸친 선형 샘플링
640 × 512
VGA 참조
1280 × 1024
RS8480 HD
방사 분석 · 비디오뿐만 아니라 데이터

그것을 보는 것이 유용합니다. 측정이 핵심입니다.

RS8480은 픽셀당, 프레임당 보정된 방사 측정 데이터를 출력하므로 모든 이미지는 이미지만 표시하기 보다는 온도 및 방사 분석을 위한 정량적 정보가 될 수 있습니다.

공장 보정에는 주변 드리프트 보정과 확대/축소를 통한 정확한 측정이 포함됩니다. 표준 온도 범위는 0°C~350°C(32°F~662°F)이며, 50~250mm 렌즈의 ND 필터를 사용하여 최대 3000°C까지 측정할 수 있습니다.

결과물이 측정인 경우, 사진만으로는 충분하지 않습니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
타이밍 · 범위 등급 동기화

테스트 범위에서 타이밍은
 측정의 일부입니다.

10μs 미만의 지터, TSPI 정확도 타임스탬프, 트리거 및 동기화 I/O, 3단계 동기화 및 락인 지원을 갖춘 IRIG-B 타이밍은 모든 프레임을 더 넓은 테스트 타임라인에 배치하고 RS8480을 다른 범위 기기와 동기화하는 데 도움이 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 1280 × 1024(HD)
해상도 1280 × 1024(HD)
화소 피치 8µm
스펙트럼 범위 3.4~5.1µm
탐지기 유형 HOT MWIR SLS, 120K 작동
카메라 f_값 f/4.0
동작 범위 14비트
프레임률 [전체화면] GigE ~45Hz, CoaXPress ~60Hz
노출 시간 480ns~풀 프레임
선택 가능 온도 범위 0°C - 350°C 표준, ~3000°C, ND 필터 포함
초점 전동식 FOV/초점
이미징 및 광학
노출 시간 480ns~풀 프레임
동작 범위 14비트
렌즈 인터페이스 프레임당 초점 길이 메타데이터
렌즈 커버 옵션 액세서리: 전동 렌즈 커버, 3×개의 비초점 렌즈(150mm~750mm까지 확장)
사용 가능한 광학 기기 표준 광학: 50mm - 250mm 연속 미터법 줌
확장 광학: 150mm - 750mm, 3×개의 비초점 승수
서브 윈도우 모드 16 × 4까지 가능한 유연한 윈도우 설정(16열, 4행 스텝)
센서 냉각 폐쇄형 사이클 로터리
스펙트럼 범위 3.4~5.1µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 전동식 FOV/초점
열 감도_NETD[일반] 38mK 일반(30°C에서 50% 웰 충진)
운전성 ≥>99.4%
적외선 해상도 1280 × 1024(HD)
초점 전동식 FOV/초점
카메라 f_값 f/4.0
탐지기 유형 HOT MWIR SLS, 120K 작동
프레임률 [전체화면] GigE ~45Hz, CoaXPress ~60Hz
해상도 1280 × 1024(HD)
화소 피치 8µm
측정 및 분석
선택 가능 온도 범위 0°C - 350°C 표준, ~3000°C, ND 필터 포함
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 플래토 평활화, DDE
정확도 ≤100°C ±2°C(±1°C 일반), >100°C 판독값의 ±2%(±1% 일반)
주변 드리프트 보상[공장 보정 포함] 예
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 트리거, 동기화 입력/출력, 3단계 동기화, 잠금, IRIG‑B, TSPI 기반의 정밀 타임스탬프 기록
인터페이스 GigE Vision + CoaXPress, RS-232 명령/제어, SDI 비디오 출력
타임 랩스 IRIG-B 타이밍: <10μs 지터
일반
무게 3x 무초점 미포함 - 12.7kg, 3x 무초점 포함 - 16.78kg
크기 [L x W x H] 544mm × 177.8mm × 213.9mm(21.43인치 ×7인치 × 8.42인치) -(3x 제외), 726.44mm × 243.38mm × 240.74mm(28.6인치 ×9.582인치 × 9.478인치) -(3x 제외)
전력
전원 24VDC(<24W 정상 상태)
환경 및 인증
IP등급 IP65 견고한 환경 방수형
마운트 장착 5 × 1⁄4 -20개의 탭형 구멍, 2x 3/8 -16개의 탭형 구멍
작동 온도 범위 -20°C~50°C

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.