단종

FLIR RS8500

원거리 추적용, 과학 연구용 고속 MWIR 적외선 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

FLIR RS8500 중파장 적외선 카메라 시스템은 목표물을 원거리에서 추적하고 측정(군 사격 시설, 항공우주 산업 시설, 야외 연구 시설 등에서 활용)하기 위해 FLIR가 특별히 개발한 모델로 일체형, 전천후 내후성 하우징에는 고성능 열화상 카메라와 적외선 망원까지 포함되어 있어 다양한 환경에서 안정적으로 활용 가능한 제품입니다. RS8500은 초당 최대 180 프레임의 속도로 데이터를 전달할 수 있는 고해상도 1280 × 1024 중파장 안티몬화 인듐 디텍터를 기반으로 개발된 설계로, 구형 모델보다 픽셀 수는 24%, 프레임률은 46% 가량 개선된 것이 특징입니다. 아울러, 여러 종류의 데이터와 동영상을 동시에 출력해 주는 기능이 있어, 기존의 데이터 수집 시스템에 손쉽게 설치, 통합이 가능합니다.

고성능 적외선 카메라 및 망원경
내후성 하우징과 10배 연속 줌 렌즈를 갖춘 이 고성능 적외선 카메라 제품의 경우, TSPI와의 정합성이 보장되는 이미지 및 메타데이터 타임스탬핑 기능을 제공합니다.
1.3 메가픽셀 중파장 적외선 안티몬화 인듐 디텍터 및 내장식 웜 필터 휠을 사용하여, 원거리에 있는 목표 대상이나 고온 상태의 목표 대상의 열 데이터를 풀-HD 해상도로 빠르고 쉽게 수집
GigE, CameraLink Full Fiber(RS8523 모델만 해당), CoaxPress 디지털 데이터 연결 기능을 사용한 데이터 조회, 기록, 분석 업무 실행, 최신 트리거링 및 동기화 기능 완벽 제어 가능

사양

강조 표시됨
해상도 1280 × 1024
탐지기 피치 12 μm
스펙트럼 범위 3.0–5.0 μm
탐지기 유형 Indium antimonide
카메라 f_값 f/5
열 감도_NETD 25 mK typical
프레임률 [전체화면] Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz
노출 시간 270 ns to ~full frame
ND 필터 휠 FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
초점 Motorized FOV/focus
이미징 및 광학
ND 필터 휠 FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
노출 시간 270 ns to ~full frame
동영상 모드 HD: 720p/59.9/50 Hz, (SMPTE 296M) 1080p/29.9/25 Hz (SMPTE 274M)
디지털 줌 1x, 4x, 4:3
라디오메트릭(radiometric) 데이터 스트리밍 FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): Gigabit Ethernet (GigE Vision), CXP (5 Gb Dual Link)
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link Full Fiber, CXP (5 Gb Dual Link)
렌즈 120–1200 mm zoom (metric, low-latency metadata)
렌즈 커버 Optional, motorized
서브 윈도우 모드 Flexible
센서 냉각 Closed cycle linear
스펙트럼 범위 3.0–5.0 μm
아날로그 오버레이 Customizable
열 감도_NETD 25 mK typical
운전성 >99.5% (99.9% typical)
이미지 타임 스탬프 Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
초점 Motorized FOV/focus
카메라 f_값 f/5
탐지기 유형 Indium antimonide
탐지기 피치 12 μm
판독 모드 Asynchronous integrate while read Asynchronous integrate then read
판독 형식 Snapshot
팔레트 Selectable 8-bit
표준 동영상 HD-SDI
프레임률 [전체화면] Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz
해상도 1280 × 1024
화소 클럭 355 mHz
측정 및 분석
카메라 크기 [L x W x H] 889 × 308 × 312 mm (35 × 12.125 × 12.3 in)
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 Sync In, Sync Out, Trigger In
제어 및 조종 GigE, RS-232, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP)
일반
무게 Approximately 43.2 kg (95 lbs) without motorized lens cover
전력
전원 24 V nominal, 20-28 V acceptable
환경 및 인증
마운트 장착 15 x 3/8”-16 tapped holes
섀시 IP 정격 IP65
작동 온도 범위 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F )

액세서리

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Brochure

FLIR 자동화 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.