단종

RSX-F

철도 차량용 열화상 센서

FLIR RSX-F는 첨단 화재 감지, 점유 감지 및 CCTV 모니터링을 위해 열화상 기술을 사용하는 지능형 센서입니다. 이산형의 컴팩트한 디자인을 채택하여, 제한된 공간에서도 쉽고 유연한 설치가 가능합니다.

승객 안전의 개선을 위한 열 및 시각 센서
FLIR RSX-F는 온보드 화재 감지 알고리즘이 있는 열 센서를 사용하여 기존 방법보다 신속하게 화재를 감지합니다.
FLIR RSX-F는 여객 열차의 좌석 점유를 측정할 수도 있습니다.
FLIR RSX-F 센서는 공간의 제약이 존재할 경우에도, 기차 객실 내에 빠르고 간편하게 설치가 가능합니다.

사양

통신
압축, 실화상 H.264, MPEG-4, MJPEG
압축, 열화상 H.264, MPEG-4, MJPEG
연결성 TI BPL2를 통한 전력선 통신 있음트워크 연결 및 출력
전기적 특성
입력 전압 12 - 42V AC/DC (TI BPL2 이용)
전력 소비량 3 W
환경적 특성
EMC EN 50121-3-2
IP등급 IP65
외함 EN45545 HL3
작동 온도 범위 -44° ~ 60°C
충격_진동 EN50155 T2
이미징 및 광학
HFOV, 실화상 95°
HFOV, 열화상 95°
스펙트럼 범위 속성 값
탐지기 유형 초점면 배열 (FPA), 비냉각식 산화바냐듐 (VOx) 마이크로볼로미터, 장파장 적외선(LWIR) 센서
프레임률 9 FPS
해상도, 실화상 1920 x 1080 HD 컬러 CMOS
해상도, 열화상 160 x 120
규제
안전 EN50122

리소스 및 지원

Brochure

FLIR 지능형 교통 시스템(ITS) 가이드북

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.