Extech RT30
외부 프로브가 있는 무선 AC 회로 식별자(914MHz)
다기능 Extech RT30은 배선 중간 부분에 클램프로 고정하고 '전압 존재' 신호를 사용자가 휴대하는 포켓 크기의 수신기로 전송하는 호출기 크기의 비접촉식 전압 감지기 송신기를 사용합니다. 전류가 흐르는 와이어에 고정된 송신기는 차단기 패널에서 사용자에게 LED와 수신기의 가청 경보(최대 100m 범위)로 신호를 보냅니다. 올바른 회로 차단기가 켜지고 작업을 안전하게 수행할 수 있을 때 경고가 중지됩니다. RT30 무선 원격 AC 회로 식별자 송신기와 수신기는 원격 클램프 스타일 프로브, AAA 배터리 4개, 파우치 케이스 및 작동 지침서로 구성되어 있습니다. 미국, 멕시코 및 캐나다는 914MHz 모델을 사용하며 대부분의 다른 국가에서는 869MHz 모델을 사용합니다.
리소스 및 지원
Datasheet
Extech RT30 Datasheet
User Manual
Extech RT30 User Manual
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.