단종

Flir SC6100

중파장 적외선 (MWIR) 과학 등급 카메라

활용성 높은 FLIR SC6000 시리즈 카메라는 과학 또는 연구 분야에서 사용이 간편하고 유연한 패키지로 고속, 고해상도 이미지를 제공합니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 x 512
탐지기 피치 25 µm
스펙트럼 범위 3.0 - 5.0 µm 또는 1.5 - 5.0 µm
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
카메라 f_값 NA
동작 범위 14-비트
NETD <20 mK (18 mK 일반)
프레임률 [전체화면] 0.0015 Hz ~ 126 Hz 프로그래밍 가능
최대 프레임률 [화면 최소화 시] 35.112 kHz (64 x 4)
노출 시간 10 µsec ~ 687 초
표준 온도 범위 -20°C ~ 350°C
선택 가능 온도 범위 최대 1,500°C 최대 2,000°C
이미징 및 광학
HD 동영상 NA
NETD <20 mK (18 mK 일반)
노출 시간 10 µsec ~ 687 초
동작 범위 14-비트
디지털 데이터 스트리밍 동시 기가비트 이더넷 및 카메라 연결
사용 가능한 렌즈 NA
서브 윈도우 모드 사용자 정의
스펙트럼 범위 3.0 - 5.0 µm 또는 1.5 - 5.0 µm
이미지 타임 스탬프 내부 IRIG-B 디코더 시계/TSPI 정밀 타임 스탬프
최대 프레임률 [화면 최소화 시] 35.112 kHz (64 x 4)
카메라 f_값 NA
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
탐지기 피치 25 µm
프레임률 [전체화면] 0.0015 Hz ~ 126 Hz 프로그래밍 가능
해상도 640 x 512
측정 및 분석
선택 가능 온도 범위 최대 1,500°C 최대 2,000°C
정확도 표준 렌즈 및 필터 구성인 경우에만, 0 ~ +3000C에서 유효한 검침 결과의 +/- 1C 또는 +/-1%
표준 온도 범위 -20°C ~ 350°C
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 Genlock; IRIG-B; 동기화, 비동기화
아날로그 동영상 NTSC, PAL, S-비디오, SVGA
환경 및 인증
작동 온도 범위 -20°C ~ 50° C

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.