단종

Flir SC6700

과학 등급 중파장 적외선 (MWIR) 안티몬화 인듐(InSb) 적외선 카메라

FLIR SC6700은 과학 또는 연구 분야를 위한 유연하고 사용이 간편한 패키지로 고속 및 고해상도 이미지를 제공합니다. 이 카메라는 3 ~ 5 또는 1 ~ 5 마이크론 주파대에서 작동하는 냉각식 FLIR 안티몬화인듐(InSb) 탐지기를 포함합니다. 4가지 능동 사전 설정 작동 모드는 조정 가능한 노출 시간, 내재된 비균일성 보정, 불량 픽셀 교체를 제공합니다. 독점적인 SC6700 4-위치 모터 구동 필터 휠을 통해 어떠한 환경에서도 간편하게 필터를 교체할 수 있습니다.

과학 및 연구를 위한 고품질 이미지
냉각식 FLIR 안티몬화 인듐(InSb) 디텍터를 통합하고 선명한 열화상을 위해 640 x 512 해상도를 제공합니다.
14 비트 디지털 데이터를 최대 해상도로 125 Hz까지 스트리밍하는 고속 50 메가픽셀 시계를 포함한 빠른 프레임 속도
접근이 간편한 4-위치 모터 구동 필터 휠로 어떠한 환경에서도 필터 교체가 가능하며 카메라가 필터 타입을 자동으로 결정합니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 x 512
탐지기 피치 15 µm
스펙트럼 범위 중파장 적외선 (MWIR): 3.0 - 5.0 µm 또는 1.0 - 5.0 µm 장파장 적외선 (LWIR): 7.5 - 10.5 µm
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
카메라 f_값 NA
동작 범위 14-비트
NETD 중파장 적외선 (MWIR): <20 mK (18 mK 일반) 장파장 적외선 (LWIR): <30 mK
프레임률 [전체화면] 0.0015 Hz ~ 126 Hz 프로그래밍 가능
최대 프레임률 [화면 최소화 시] 4.175 kHz (16 x 4)
노출 시간 480 ns ~ 687 초
표준 온도 범위 중파장 적외선 (MWIR): -20°C ~ 350°C 장파장 적외선 (LWIR): -20°C ~ 650°C, 250°C ~ 2000°C(선택사항)
선택 가능 온도 범위 최대 1,500°C 최대 2,000°C
이미징 및 광학
HD 동영상 NA
NETD 중파장 적외선 (MWIR): <20 mK (18 mK 일반) 장파장 적외선 (LWIR): <30 mK
노출 시간 480 ns ~ 687 초
동작 범위 14-비트
디지털 데이터 스트리밍 동시 기가비트 이더넷 및 카메라 연결
사용 가능한 렌즈 NA
서브 윈도우 모드 사용자 정의
스펙트럼 범위 중파장 적외선 (MWIR): 3.0 - 5.0 µm 또는 1.0 - 5.0 µm 장파장 적외선 (LWIR): 7.5 - 10.5 µm
이미지 타임 스탬프 내부 IRIG-B 디코더 시계/TSPI 정밀 타임 스탬프
최대 프레임률 [화면 최소화 시] 4.175 kHz (16 x 4)
카메라 f_값 NA
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
탐지기 피치 15 µm
프레임률 [전체화면] 0.0015 Hz ~ 126 Hz 프로그래밍 가능
해상도 640 x 512
측정 및 분석
선택 가능 온도 범위 최대 1,500°C 최대 2,000°C
정확도 표준 렌즈 및 필터 구성인 경우에만, 0 ~ +3000C에서 유효한 검침 결과의 +/- 1C 또는 +/-1%
표준 온도 범위 중파장 적외선 (MWIR): -20°C ~ 350°C 장파장 적외선 (LWIR): -20°C ~ 650°C, 250°C ~ 2000°C(선택사항)
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 Genlock; IRIG-B; 동기화, 비동기화
아날로그 동영상 NTSC, PAL, S-비디오, SVGA
환경 및 인증
작동 온도 범위 -20°C ~ 50° C

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.