단종

Flir SC7300L

과학 등급 장파장 텔루르화수은카드뮴 (MCT) 적외선 카메라

FLIR SC7300L은 고감도, 고정확도, 공간 해상도 및 속도를 가진 열화상 기기입니다. 경제적인 가격으로 유연한 카메라를 필요로 하는 통합 설치 업체 뿐만 아니라 학술 및 산업 R&D 분야를 위하 특수하게 설계된 제품입니다. 장파장 카메라에는 320 x 256 픽셀 해상도와 텔루르화수은카드뮴 (MCT) 디텍터가 장착되어 있습니다. 탈착 가능한 모터 구동 4-위치 필터 휠이 제공되며 전자기 스펙트럼의 일부에서 이벤트의 화상이 가능합니다.

R&D / 과학 분야를 위한 최신 적외선 기술
FLIR ResearchIR 맥스 소프트웨어와 함께 원활하게 작동해 열화상 데이터의 직관적인 보기, 기록 및 처리를 가능하게 합니다.
23 kHz의 빠른 속도로 열화상을 제공합니다.
노출 시간은 나노초까지 조정 가능하며 외부 트리거링 기능을 통해 이미지 캡쳐를 플리팅 이벤트와 동기화할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
해상도 320 x 256
탐지기 피치 30 µm
스펙트럼 범위 7.7 - 9.3 µm
탐지기 유형 텔루르화수은카드뮴 (MCT)
NETD <25 mK (일반적으로 20 mk)
이미징 및 광학
NETD <25 mK (일반적으로 20 mk)
센서 냉각 내부 스털링
스펙트럼 범위 7.7 - 9.3 µm
운전성 >99.5%
웰 용량 37/12 M 전자
탐지기 유형 텔루르화수은카드뮴 (MCT)
탐지기 피치 30 µm
판독 스탭샷 (4 채널)
판독 모드 판독 후 비동기식 통합
해상도 320 x 256

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.