단종

Flir SC7650

과학 등급 중파장 적외선 (MWIR) 안티몬화 인듐(InSb) 적외선 카메라

FLIR SC7650은 경제적인 가격으로 유연한 카메라를 필요로 하는 통합 설치 업체 뿐만 아니라 학술 및 산업 R&D 분야를 위하 특수하게 설계된 제품입니다. 중파장 카메라에는 640 x 512 픽셀 해상도와 안티몬화 인듐(InSb) 디텍터가 장착되어 있어 우수한 감도, 정확도, 공간 해상도, 속도를 제공합니다. 탈착 가능한 모터 구동 4-위치 필터 휠이 제공되며 전자기 스펙트럼의 일부에서 이벤트의 화상이 가능합니다.

R&D / 과학 분야를 위한 최신 적외선 기술
FLIR ResearchIR 맥스 소프트웨어와 함께 원활하게 작동해 열화상 데이터의 직관적인 보기, 기록 및 처리를 가능하게 합니다.
3.425 kHz의 빠른 속도로 열화상을 제공합니다.
노출 시간은 나노초까지 조정 가능하며 외부 트리거링 기능을 통해 이미지 캡쳐를 플리팅 이벤트와 동기화할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
화소 해상도 640x512
화소 피치 15µm
스펙트럼 범위 1.5 - 5.1 µm
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
NETD <20mK / <25mK
이미징 및 광학
NETD <20mK / <25mK
센서 냉각 내부 스털링
스펙트럼 범위 1.5 - 5.1 µm
운전성 >99.8% (일반적으로 >99.95%)
웰 용량 6.5 M 전자
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSb)
판독 스탭샷 (4 채널)
판독 모드 판독 중 비동기식 통합; 판독 후 비동기식 통합
화소 피치 15µm
화소 해상도 640x512

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.