단종

Flir SC7900VL

과학 등급 장파장 텔루르화수은카드뮴 (MCT) 적외선 카메라

FLIR SC7000은 고감도, 고정확도, 공간 분해능 및 속도를 가진 매우 유연한 카메라입니다. FLIR SC7000은 경제적인 가격으로 유연한 카메라를 필요로 하는 통합 설치 업체 뿐만 아니라 학술 및 산업 R&D 분야를 위하 특수하게 설계된 제품입니다.

FLIR SC7000 시리즈는 단일 및 멀티 스펙트럼 분석에서 다양한 디텍터와 함께 사용 가능합니다. 연구자는 중파장 안티몬화 인듐(I Sb)이나 텔루화수은카드뮴(MCT) 디텍터를 선택할 수 있습니다. 긴 주파대에서 작동하는 텔루화수은카드뮴(MCT) 디텍터 또한 사용 가능합니다. FLIR SC7000 시리즈는 탈착 가능한 모터 구동 4 위치 필터 휠을 기본으로 제공합니다. 이를 통해 전자기 스펙트럼의 일부에서 이벤트 화상이 가능합니다. SC7000 시리즈는 고감도 640 x 512 또는 325 x 256 픽셀 포맷과 20mK의 낮은 노이즈 레벨로 이용 가능합니다.
윈도우잉 기능을 통해 훨씬 더 빠른 프레임 속도로 사용자가 조정 가능한 창 크기로 전체 이미지의 하위 세트를 선택적으로 판독할 수 있습니다. 하위 샘플 창 크기와 위치를 임의로 선택할 수 있으며 카메라 제어 소프트웨어를 이용해 간편하게 정의할 수 있습니다. 모델 및 디텍터에 따라 FLIR SC7000 시리즈는 최대 62,000 Hz 속도까지 열화상을 제공할 수 있습니다.
노출 시간은 나노초 단위로 조정 가능합니다. 스마트 외부 트리거링 기능을 통해 이미지 캡쳐를 대부분의 플리팅 이벤트와 동기화할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
해상도 320 x 256
탐지기 피치 30 µm
스펙트럼 범위 7.7 - 11.5 µm
탐지기 유형 텔루르화수은카드뮴 (MCT)
NETD <25 mK (일반적으로 20 mk)
이미징 및 광학
NETD <25 mK (일반적으로 20 mk)
센서 냉각 내부 스털링
스펙트럼 범위 7.7 - 11.5 µm
운전성 >99.5%
웰 용량 37/12 M 전자
탐지기 유형 텔루르화수은카드뮴 (MCT)
탐지기 피치 30 µm
판독 스탭샷 (4 채널)
판독 모드 판독 중 비동기식 통합; 판독 후 비동기식 통합
해상도 320 x 256

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.