단종

Flir SC8000 HD

고속 중파장 적외선 (MWIR) 메가픽셀 과학 등급 적외선 카메라

FLIR SC8200에는 고감도 냉각식 FLIR 안티몬화 인듐(InSb) 디텍터가 장착되어 있어 1,024* 1,024 트루 메가픽셀 분해능을 제공해 섬세한 디테일을 확인하고 측정할 수 있는 초고화질 열화상을 만듭니다. 4가지 능동 사전 설정 작동 모드는 조정 가능한 노출 시간, 내재된 비균일성 보정, 불량 픽셀 교체, 창 크기 조정을 제공합니다. FLIR 검침 결과는 탁월한 이미지 유연성을 위해 초당 200 메가픽셀로 디지털 데이터를 제공합니다.

연구 및 과학 분야를 위한 탁월한 분해능과 첨단 기능
최대 분해능, 14 비트 데이터를 포함한 초고속 프레임 속도 유연한 FPA 윈도우잉은 훨씬 더 빠른 프레임 속도를 제공합니다.
외부 BNC 입력, IRIG 시간 또는 소프트웨어 트리거를 통한 최신 트리거링 옵션 각 프레임의 온보드 결정형 타임 스탬핑
산업 표준 CameraLink, Gigabit Ethernet, CoaXPress 및 HD-SDI를 포함한 다중 동시적 디지털 출력

사양

강조 표시됨
해상도 1,344 × 784
탐지기 피치 14 µm
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm 또는 1.5 – 5.0 µm
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐 (InSb)
카메라 f_값 f/4.0
동작 범위 14-비트
NETD <25 mK
프레임률 [전체화면] 124 Hz
노출 시간 전체 프레임까지 500 ns
표준 온도 범위 -20°C ~ 350°C
선택 가능 온도 범위 최대 1,500°C, 최대 2,000°C
필터 렌즈 뒤
초점 수동(모터 구동 및 접촉 - 렌즈 의존)
이미징 및 광학
HD 동영상 HD-SDI 720p50/59/60 1080p25/29/30
NETD <25 mK
노출 시간 전체 프레임까지 500 ns
동작 범위 14-비트
디지털 데이터 스트리밍 동시 기가비트 이더넷 및 카메라 링크 풀(또는 CoaXPress)
사용 가능한 렌즈 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 1000 mm TFOV (50 / 250 / 500 mm) 연속 줌 (50 / 500 mm)
서브 윈도우 모드 다양한 윈도우잉(64열, 4행 스텝)
센서 냉각 밀폐 사이클 선형
스펙트럼 범위 3.0 – 5.0 µm 또는 1.5 – 5.0 µm
오버레이 맞춤화 가능(IRIG-B, 날짜, 노출 시간, 내부 온도, 프레임 속도, 동기화 모드, 쿨러 시간)
운전성 >99.5% (>99.9% 일반)
웰 용량 5.9 M 전자
이미지 타임 스탬프 내부 IRIG-B 디코더 시계/TSPI 고정확 타임 스탬프
줌 1-4×, 디지털 줌, 패닝
초점 수동(모터 구동 및 접촉 - 렌즈 의존)
카메라 f_값 f/4.0
카메라 제어 기가비트 이더넷, USB, RS-232, 카메라 링크 풀(또는 CXP)
클로즈_업 렌즈_현미경 NA
탐지기 유형 FLIR 안티몬화 인듐 (InSb)
탐지기 피치 14 µm
판독 스냅샷
판독 모드 판독 중 비동기식 통합; 판독 후 비동기식 통합
팔레트 선택 가능 8-비트
프레임률 [전체화면] 124 Hz
필터 렌즈 뒤
해상도 1,344 × 784
측정 및 분석
선택 가능 온도 범위 최대 1,500°C, 최대 2,000°C
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 안정 균등화 (Plateau Equalization), 투자 수익률 (ROI), 디지털 관련 세부사항 보강 (DDE)
정확도 검침 결과의 ±2℃ 또는 ±2%
표준 온도 범위 -20°C ~ 350°C
통신 및 데이터 저장 공간
동기화 모드 Genlock; IRIG-B; 동기화, 비동기화, Trigger In
아날로그 동영상 NTSC, PAL, S-비디오, SVGA
일반
무게 [렌즈 제외] 4.5 kg
크기 [L x W x H ] (렌즈 제외) 218 × 143 × 158 mm
전력
전원 24 VDC
환경 및 인증
고도 0 ~ 12,192 미터 작동, 0 ~ 21,336 미터 미작동
마운트 장착 2 × ¼”-20, 1 × 3/8”– 16, 4 × 10/24
보관 온도 범위 -55°C ~ 80°C
작동 온도 범위 -40°C ~ 50°C
충격 및 진동 40 g, 11 msec ½ 정현파 / 4.3 g RMS 무작위 진동, 모든 3 축

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.