채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
Outdoor Thermal Monocular
The FLIR Scion® OTM captures clear thermal imaging and leverages a refined user interface to quickly detect objects of interest in complete darkness and through glaring light or haze. Built around FLIR’s powerful Boson core, the Scion OTM produces 9 or 60 Hz thermal imaging and records geotagged video and still images for playback long after the day is done. A rugged, IP67-rated housing and intuitive controls allow single-hand operation in harsh weather conditions, maintaining reliable thermal imaging in the most demanding outdoor environments.
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Firmware Download
FLIR Scion firmware
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
(+1) 805 392 3775
Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
서비스 센터 연락처 |
전화 |
서비스, 수리 또는 보정 요청 |
이메일 보내기 |
|---|---|---|---|
| 미국 |
수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687 현지: +1 603 881 5200 |
||
| Canada | 800 613 0507 | RMA 제출 | |
| 남미 및 중미 | 0800 878 2486 | ||
유럽 |
|||
| 벨기에 | +32 (0)56 363 041 | ||
| 에스토니아 | +3726063976 | ||
| 독일 | +49 (0)69 95 00 900 | ||
| 이탈리아 | +390294753491 | ||
| 스웨덴 | +46 (0)8 753 25 00 | ||
| 아랍에미리트연합 | +971 4 802 4999 | ||
| 영국 | +44 (0)1732 220 011 | ||
아시아 태평양 |
|||
| 호주 | +44 (0)1732 220 011 | ||
| 중국 | +44 (0) 1245 453 414 | ||
| 인도 델리 | +91 11 47212002 | ||
| 인도 파리다바드 | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| 일본 | 81-3-6721-6648 | ||
| 싱가포르 | +65 8787 0884 | ||
| 대한민국 | 2015년 2월 5일 | ||