FLIR Scout Pro™

법 집행 전문가를 위한 열화상 모노큘러

FLIR Scout Pro는 법 집행 기관 및 공공 안전 전문가를 위해 설계된 차세대 열화상 모노큘러 제품입니다. 시간과 집중력이 중요한 임무에서 안정적으로 사용할 수 있도록 제작된 Scout Pro는 메뉴에서 길을 잃지 않도록 간소화된 컨트롤, 열악한 환경에서도 견딜 수 있는 강력한 내구성, 팀에게 실시간으로 정보를 제공하는 라이브 뷰 기능을 제공합니다. 시중에 나온 제품 중에서 가장 넓은 32° 시야 고정 초점 렌즈를 갖춘 Scout Pro는 빠른 구역 스윕을 가능하게 하여 어둠 속에서도 최대 500미터 떨어진 곳에서 사람의 열 신호를 식별합니다. 고급 이미지 향상 기능은 인간 감지에 맞게 특별히 조정되어 대상을 놓치지 않습니다.

현장의 열화상을 위한 디자인
최대 500m 떨어진 곳에서 어둠 속 사람들을 감지하세요. 넓은 32° 시야로 최대의 커버리지와 더 빠른 스윕이 가능합니다.
가장 까다로운 임무를 위해 제작된 Scout Pro는 법 집행, 수색 및 구조, 중요한 공공 안전 작업에 이상적입니다.
직관적인 인터페이스, 한 손으로 작동, 손쉬운 제어로 고압 상황에서도 몇 초 만에 준비됩니다.

사양

강조 표시됨
탐지기 해상도 640 × 480, vox 마이크로볼로미터
열 감도 <38 mK @ 30°C
디스플레이 해상도 XGA 1024 × 768
블루투스 BLE
동영상 녹화
WiFi
센서 및 광학 기기
Detector Frame Rate 30Hz
스펙트럼 범위 7.5µm~13.5µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 32°
열 감도 <38 mK @ 30°C
이미지 저장 용량 >1000
이미지 처리 FLIR FSX™ 2.0
초점 고정 초점
초점 길이 19mm
최소 초점 거리 4m
탐지기 해상도 640 × 480, vox 마이크로볼로미터
해상도 XGA 1024 × 768
화소 피치 0.017mm
환경 및 승인
작동 온도 -15°C~45°C
전원
배터리 사용 시간 최대 6시간
배터리 유형 내부 리튬이온 셀
배터리 충전 80%에서 2시간
파일 저장 및 통신
Disable Radio and Wi-Fi 물리적 켜기/끄기 스위치
IR File Formats 표준 JPEG
Media Gallery Scout Pro 앱(iOS 전용)
USB 스트리밍: UVC(YUV422 오버레이 없음)
USB_C 커넥터 스트리밍: UVC(YUV422 오버레이 없음)
WiFi
동영상 녹화
동영상 스트리밍
블루투스 BLE
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 MPEG4 AVC(ITU-T H.264)
이미지 저장 모드 IR
저장 매체 임베디드 플래시
저장 용량 16GB
UI-UX
내장 디스플레이 XGA 1024 × 768
디스플레이 해상도 XGA 1024 × 768
시스템 개요
보증 2년 + 등록 후 추가 3년
support.flir.com/scout-pro
2x, 4x, 6x, 8x
컬러 팔레트 화이트 핫, 블랙 핫, 세피아, 열
크기 [L x W x H] 19.2cm × 6.4cm × 6.4cm
패키지 포함 내역 휴대용 열화상 카메라, USB 타입C 케이블, 2 × 접안렌즈, 파우치
물리적 특성
Drop Rating (Drop Test Rating) 2m
IP등급 IP67
무게 [배터리 포함] 498g
삼각대 마운트 UNC ¼”-20
색상 [하우징] 검은색
프레임 속도 표시 60Hz

액세서리

  1. FLIR Scout Pro 충전소

리소스 및 지원

비고: 추가 지원 관련 자료는 Support.FLIR.com을 방문하십시오. 

User Manual

FLIR Scout Pro User Manual

Datasheet

FLIR Scout Pro Series Datasheet

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.