Extech SD500

습도/온도 데이터 로거

Product Variations

이 습도/온도 데이터 로거는 데이터를 Excel 형식으로 SD 카드에 기록하여 분석을 위해 PC로 쉽게 전송할 수 있습니다. 상대 습도와 온도를 동시에 표시하는 듀얼 LCD와 5, 10, 30, 60, 120, 300 및 600초를 선택할 수 있는 데이터 샘플링 속도가 특징입니다. 저장된 각각의 판독값에는 날짜와 타임 스탬프가 포함됩니다. 상대 습도 10 ~ 95% 및 온도 범위는 0~50°C입니다. AAA 배터리 6개, SD 메모리 카드, 범용 AC 어댑터 및 장착 브래킷이 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
데이터 자동 기록 간격 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600초 또는 자동
메모리 2G SD 카드를 사용한 20M 데이터
상대 습도 10~90%
상대 습도 기본 정확도 ±4%
상대 습도 최대 해상도 0.1%
온도(공기) 0~50°C
온도(공기) 기본 정확도 ±0.8°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
추가 정보
무게 282g
보증 2년
인증 SD500-NIST_S: CE, NIST
SD500_S: CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 6개
크기 132 × 80 × 32mm

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.