단종

Extech SD900

3채널 DC 전류 데이터 로거

Extech의 SD900을 사용하면 기술자가 하나의 측정기를 사용하여 3개의 외부 센서, 변환기 및 기타 소스에서 DC mA 값을 쉽게 모니터링하고 기록할 수 있습니다. 또한 판독값을 측정한 시간과 날짜도 저장합니다. 이 로거는 대형 삼중 LCD 디스플레이가 특징이며 분석, 추세 파악 및 보관을 위해 PC로 쉽게 전송할 수 있도록 Excel®-지원 형식으로 SD 카드에 데이터를 기록합니다. AAA 배터리 6개, SD 메모리 카드, 멀티 플러그가 있는 범용 AC 어댑터(US, EU, UK, AUS), 입력 연결 소켓 3개 및 장착 브래킷이 포함됩니다.

사양

일반 사양
DC 미세전류 0 ~ 20mA
DC 미세전류 기본 정확도 ±(판독값의 0.5% + 0.02mA)
DC 미세전류 최대 해상도 0.01mA
메모리 4GB SD 메모리 카드를 사용한 약 270만 판독값
추가 정보
무게 199g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 6개
크기 132 × 80 × 32mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech SD900 Datasheet

User Manual

Extech SD900 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.