Extech SDL150

용존 산소 측정기/데이터 로거

Extech SDL150은 SD 카드에 Excel 형식으로 데이터를 기록합니다. 산소 농도와 온도를 표시하는 듀얼 백라이트 디스플레이가 있습니다. 0mg/L ~ 20.0mg/L의 용존 산소와 0%~100.0%의 산소와 더불어 0°C~50°C의 온도를 측정할 수 있습니다. 극성 유형 산소 프로브에 내장된 온도 프로브 센서를 통한 0°C~50°C까지의 자동 온도 보정 기능이 포함되어 있습니다. 상대적 측정을 위해 영점 기능에 오프셋 조정을 사용합니다. SDL150은 99개의 판독값을 수동으로 저장하고 2G SD 카드를 통해 20M 판독값을 저장합니다. 사용자가 샘플링 속도를 프로그래밍할 수 있습니다. PC 인터페이스, 최소/최대 및 데이터 홀드 기능, 자동 전원 끄기 기능이 내장되어 있습니다. AA 배터리 6개, SD 카드, 프로브, 예비 교체 멤브레인 2개, 전해질 및 하드 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
메모리 99개의 판독값을 수동으로 저장하고 2G SD 카드를 통해 20M 판독값을 저장(Excel 형식)
온도(접촉) 0 ~ 50°C
온도(접촉) 기본 정확도 ±0.8°C
온도(접촉) 최대 해상도 0.1°C
용존 산소(농도) 0 ~ 20.0mg/L
용존 산소(농도) 기본 정확도 ±0.4mg/L
용존 산소(농도) 최대 해상도 0.1mg/L
용존 산소(포화도) 0 ~ 100.0%
용존 산소(포화도) 기본 정확도 ±0.7%
용존 산소(포화도) 최대 해상도 0.10%
추가 정보
무게 725g
보증 3년
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 6개
크기 측정기: 182 × 73 × 48mm 프로브: 프로브: 20.32D × 124.46mm L

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.