Extech SDL200

4채널 데이터로깅 온도계

Product Variations

SDL200은 SD 카드에 Excel 형식으로 데이터를 기록합니다. 6가지 열전대 유형(J, K, E, T, R,S)을 사용한 4채널 데이터 로깅 및 RTD(Pt100Ohm) 프로브를 사용한 2채널 데이터 로깅. [T1, T2, T3, T4] 또는 차동 [T1-T2] 판독값을 표시합니다. 상대적 측정을 위해 영점 기능에 오프셋 조정을 사용합니다. 99개의 판독값을 수동으로 저장하고 2G SD 카드를 통해 20M 판독값을 저장합니다. 실제 날짜와 시간 스탬프로 판독값을 기록합니다. 사용자가 프로그래밍할 수 있는 1~3600초의 샘플링 속도. 최소/최대, 데이터 홀드, 자동 전원 끄기. AA 배터리 6개, 범용 K형 비드 와이어 온도 프로브 4개, SD 카드 및 휴대용 하드 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
메모리 2G SD 카드를 사용하여 20M의 데이터 기록
온도 [K타입] 0.1°/1°
온도 [적외선] 판독값의 ±0.4%(+1°C)
온도(C형) 0.1°/1°
온도(E형) 기본 정확도 -50~900°C
온도(E형) 최대 해상도 판독값의 ±0.4%(+1°C)
온도(J형) 0.1°/1°
온도(J형) 기본 정확도 -100~1150°C
온도(J형) 최대 해상도 판독값의 ±0.4%(+1°C)
온도(K형) 기본 정확도 0.1°/1°
온도(K형) 최대 해상도 -100~1300°C
온도(N형) 판독값의 ±0.4%(+1°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°/1°
온도(RTD) 기본 정확도 -200~850°C
온도(RTD) 최대 해상도 판독값의 ±0.4%(+1°C)
온도(R형) 최대 해상도 0~1700°C
온도(S형) 판독값의 ±0.5%(+1°C)
온도(S형) 기본 정확도 0.1°/1°
온도(S형) 최대 해상도 0~1500°C
온도(T형) 판독값의 ±0.5%(+1°C)
온도(T형) 최대 해상도 -50~400°C
추가 정보
무게 500g
보증 3년
인증 SDL200-NIST_S: CE, NIST
SDL200_S: CE
전원 AA(1.5V) 배터리 6개
크기 182 × 73 × 47.5mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.