단종

Extech SDL700

압력계/데이터 로거

Extech SDL700은 대형 백라이트 듀얼 LCD 디스플레이에 10가지 유형의 압력을 표시하는 압력계r/데이터 로거입니다. 이 측정기는 향후 참조 및 분석을 위해 SD 카드의 데이터를 Excel 형식으로 기록합니다. 측정기에는 3년 보증, AA 배터리 6개, SD 카드 및 휴대용 하드 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
압력(bar) 0.002 ~ 2(30psi 변환기), 0.01 ~ 10(150psi 변환기), 0.02 ~ 20bar(300psi 변환기)
압력(hPa) 2 ~ 2000(30psi 변환기), 10 ~ 10000(150psi 변환기), 20 ~ 20000hPa(300psi 변환기)
압력(inH2O) 1 ~ 802(30psi 변환기), 5 ~ 4010(150psi 변환기), 10 ~ 8020inH₂O(300psi 변환기)
압력(inHg) 0.05 ~ 59.05(30psi 변환기), 0.2 ~ 295.2(150psi 변환기), 0.5 ~ 590.5inHg(300psi 변환기)
압력(kgcm²) 0.002 ~ 2.040(30psi 변환기), 0.01 ~ 10.19(150psi 변환기), 0.02 ~ 20.40kgcm²(300psi 변환기)
압력(kPa) 0.2 ~ 200.0(30psi 변환기), 1 ~ 1000(150psi 변환기), 2 ~ 2000kPa(300psi 변환기)
압력(mH₂O) 0.02 ~ 20.40(30psi 변환기), 0.1 ~ 101.9(150psi 변환기), 0.2 ~ 204.0mH2O(300psi 변환기)
압력(mmHg) 2 ~ 1500(30psi 변환기), 10 ~ 7500(150psi 변환기), 20 ~ 15000mmHg(300psi 변환기)
압력(psi) 0.02~29(30psi 변환기), 0.2~145(150psi 변환기), 0.2~290psi(300psi 변환기)
압력(대기) 0.002 ~ 1.974(30psi 변환기), 0.01 ~ 9.87(150psi 변환기), 0.02 ~ 19.74atm(300psi 변환기)
추가 정보
무게 490g
보증 3년
인증 CE, NIST
전원 AA(1.5V) 배터리 6개
크기 182 × 73 × 48mm

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

User Manual

Extech SDL700 User Manual GB

Certification

Extech SDL700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SDL700 Datasheet

User Manual

Extech SDL700 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.