Discontinued

FLIR Si124-LD

압축 공기 누출 감지를 위한 산업용 음향 이미징 카메라

Product Variations

FLIR Si124-LD 음향 이미징 카메라는 압축 공기 시스템에서 기존 방법보다 최대 10배 더 빠르게 가압 누출 위치를 찾는 것을 보조할 수 있습니다. 한 손으로 사용할 수 있는 이 경량 솔루션은 124개의 마이크가 장착되어 있으며 시끄러운 산업 환경에서도 초음파 정보를 시각적으로 표시하는 정밀한 음향 이미지를 생성합니다. 음향 영향이 디지털 카메라 사진 위에 실시간으로 이동되므로 사운드의 소스를 정확하게 찾을 수 있습니다. Si124-LD는 사용자가 오프라인 편집, 분석, 고급 보고서 생성을 위해 음향 영상을 FLIR Thermal Studio 제품군으로 가져올 수 있는 플러그인 기능을 제공합니다. FLIR Acoustic Camera Viewer 클라우드 서비스를 사용하여 현장 분석 및 보고를 수행할 수도 있습니다. FLIR Si124-LD는 정기적인 유지보수 일정을 통해 시설의 공과금 비용을 절감하고 새로운 압축기를 설치하는 것을 지연하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

무선 배터리 옵션이 포함된 추가 모델에서 사용 가능: 전기 유틸리티 애플리케이션용 Si124-PD 또는 전기 유틸리티 및 누출 감지 애플리케이션용 Si124. 아래 관련 제품 섹션에서 해당 모델을 확인해 보십시오.

가압 공기 누출을 신속하게 파악
사운드 이미징으로 기존의 방법에 비해 최대 10배 더 빠르게 압축 공기 누출을 감지합니다.
공압 장비에 적절한 공기압을 보장하여 과도한 설비 비용, 장비 고장 및 가동 중단 시간을 최소화합니다.
한 손으로 조작할 수 있는 이 가볍고 스마트한 도구로 누출 심각도를 실시간으로 분류해 보십시오.

사양

Highlighted
Acoustic Measurement 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment Si124-LD Acoustic Camera: N/A
Si124-LD Cordless: Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Distance from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Leak Rate In typical industrial environment:
• >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft)
• >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft)
Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
이미징 및 광학
Camera software update Automatic over Wi-Fi
USB via computer
Dynamic Range Low limit: <-15 dB
High limit: >120 dB
Field of view [FOV] 62° × 49°
Frame Rate Video: 25 fps
Acoustic image: 30 fps
Video Frame Rate 25 fps
Video Image Resolution 800 × 480
Zoom 2x digital zoom
측정 및 분석
Acoustic Measurement 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Bandwidth 2 kHz to 65 kHz, adjustable range MEMS sampling frequency: 130 kHz
Distance from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Leak Rate In typical industrial environment:
• >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft)
• >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft)
Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Severity Assessment Si124-LD Acoustic Camera: N/A
Si124-LD Cordless: Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
사용자 인터페이스
Display Size: 5 in. 800 × 480
Color: 24 bit RGB
Brightness: 1000 cd/m² (adjustable)
Input Device Resistive touchscreen
Power On Indicator LED (red)
전력
Battery Li-Ion rechargeable battery pack (RRC 2040):
10.8 V, 3.35 Ah, 36.2 Wh
Usage: more than 2 h (depends on ambient conditions)
Charge time: 2 h
Max output: 12.6 V, 4 A
Battery Charger Si124-LD Acoustic Camera: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A Max output: 13.8 V, 4.0 A
Si124-LD Cordless: Input: 19 to 26 VDC, 2.8 A
Max output: 17.4 VDC, 4.8 A
Battery weight 985 g (2.2 lb)
External Battery LiFePO 12 V 7 Ah, 84 Wh Usage: 7 h (depends on ambient conditions) Charge time: 4 to 6 h Max output: 13.8 V, 4.0 A
Internal Battery Li-Ion 6 Wh
Nominal Input Voltage Si124-LD Acoustic Camera: 12 V Max input: 15 V 2 A
Si124-LD Cordless: 12 V Max input: 15 V 2.5 A
환경 및 인증
Operating And Storage Humidity Recommended 0 to 90%
Operating Temperature Range –10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Storage Temperature Range -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
일반
Battery Cord Length 0.75 m (2.46 ft), extended 1.5 m (4.92 ft)
Battery Size 90 × 145 × 65 mm (3.5 × 5.7 × 2.6 in)
Packaging Type Cardboard box
Packaging Weight Si124-LD Acoustic Camera: 4.5 kg (9.9 lb)
Si124-LD Cordless: 4 kg (9 lb)
Size Camera: 315 × 169 × 160 mm (12.4 × 6.6 × 6.3 in)
Battery: 85 mm × 59 mm × 22 mm (3.34 in × 2.31 in × 0.86 in)
Total Weight [Including All Accessories] Si124-LD Acoustic Camera: 2.9 kg (6.4 lb)
Si124-LD Cordless: 1.25 kg (2.76 lb)
Weight Camera: 1.08 kg (2.38 lb)
Battery: 0.17 kg (0.37 lb)

Accessories

Resources & Support

비고: 추가적인 Si124-Series 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Si124 LD Firmware v21H1

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR Si124-LD cordless datasheet

User Manual

FLIR Si124 User Manual

Datasheet

FLIR Si124-LD Plus Compressed Air Cordless Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Acoustic Camera Limited Warranty

Application Story

Leak Detection in Compressed Air Systems: Air Power East Case Study

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988