Si2a-LD

가압 누출 감지를 위한 고정 마운트 음향 이미징 카메라

Continuous Leak Detection. Clearer Insight.

Flir Si2a-LD는 압축 공기 및 가스 누출을 지속적으로 감지, 위치 파악 및 정량화하여 가압 가스 시스템에 대한 지속적인 청취를 유지하며, 여기에는 주기적인 점검이 최대 200m(656ft) 떨어진 곳에서 누락될 수 있는 소규모 및 간헐적 누출이 포함됩니다. 따라서 유지보수 팀은 더 일찍 조치를 취하고, 에너지 낭비를 줄이고, 운영 비용을 절감하고, 소음이 많거나 위험이 높은 영역에 대한 노출을 제한할 수 있습니다. AI 강화 탐지 및 분석은 누출 데이터를 추정 누출 크기 및 연간 비용을 포함한 최소한의 운영자 개입으로 명확하고 실행 가능한 통찰력으로 변환하는 한편, IP66-rated VESA 장착 가능 설계 및 엔터프라이즈 지원 연결성은 열악한 산업 환경에서도 쉽게 영구 설치할 수 있으며 광범위한 상태 모니터링, SCADA 및 경보 시스템과 쉽게 통합할 수 있어 시설의 안전성 강화, 신뢰성 개선 및 예기치 않은 가동 중단 방지를 지원합니다.

지속적인 24/7 모니터링은 주기적인 검사를 놓칠 수 있는 작고 간헐적인 압축 공기 및 가압 가스 누출도 감지하여 에너지 낭비, 운영 비용 및 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
AI 강화 감지는 최대 200m(656ft) 떨어진 곳에서 누출을 자동으로 찾아 정량화하여 예상 누출 크기와 연간 비용을 제공하므로 유지보수 팀은 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
IP66 보호, VESA 장착 및 엔터프라이즈 지원 연결을 갖춘 Si2a-LD는 열악한 산업 환경에서의 영구 모니터링과 SCADA, 알람 및 광범위한 상태 모니터링 시스템과의 간편한 통합을 위해 설계되었습니다.

사양

강조 표시됨
음향 측정 124개의 저소음 MEMS 마이크, 실시간 사운드 시각화
심각도 평가 권장 조치를 포함한 AI 기반 자동 심각도 평가
거리 0.3m~200m
누출 속도 추정 누출 크기 및 연간 비용을 포함한 자동 누출 인식
2.5m에서 0.0032l/min, 6m에서 0.0044l/min
이미징 및 광학
동영상 프레임률 스트리밍: 15fps;
스냅샷: 30fps
디지털 카메라 12MP 컬러
비디오 이미지 해상도 960 × 540 스트리밍;
16:9 화면비
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 75° 대각선
측정 및 분석
Able to Quantify 충분한 압력 하에 있는 모든 가스를 감지합니다. 압축 공기, 암모니아, 아르곤, 이산화탄소, 헬륨, 수소, 메탄, 천연 가스, 질소의 누설 손실 비용을 정량화합니다. 표면 또는 내부 방전, 양극 및 음극 코로나, 음극 코로나, 부유 방전
Detection Threshold 20kHz: -19.5dB;
35kHz: -11.2dB;
50kHz: -9.8dB;
80kHz: 12.2dB;
100kHz: 22.8dB
거리 0.3m~200m
누출 속도 추정 누출 크기 및 연간 비용을 포함한 자동 누출 인식
2.5m에서 0.0032l/min, 6m에서 0.0044l/min
대역폭 2kHz~130kHz
방전 감지 표면 또는 내부 방전, 양극 및 음극 코로나, 음극 코로나, 부유 방전
심각도 평가 권장 조치를 포함한 AI 기반 자동 심각도 평가
음향 측정 124개의 저소음 MEMS 마이크, 실시간 사운드 시각화

액세서리

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR Si2a-LD 데이터시트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.