단종

DA-400

Smart City Data Collector

The DA-400 is your bridge from the traffic cabinet to the cloud. More than just a piece of hardware, it enables a wide range of critical infrastructure monitoring and reporting. Whether you need to connect remote infrastructure or take advantage of currently inaccessible data, the DA-400 provides the right solution. Native compatibility with the FLIR Acyclica platform helps turn available data into useful, valuable information.

The DA-400 and VPN options connect remote intersections to your traffic management network, simply and securely.
Enable the future by capturing the data already available from a wide range of legacy, modern, and next-generation sources.
The Acyclica platform performs deep analysis, provides unique insights, and empowers smarter decisions.

사양

시스템 개요
운영 시스템 리눅스 (Linux) - Ubuntu 12.04.2 LTS kernel ver. 3.15.3
통신
EIA-232 있음
iCITE 있음 - iCITE G2 연결에 활용
RS-485 있음 - 기본 최대 32개 입력 채널
SDLC 있음 - 기본 (TS2 또는 TS2 Type 2 캐비닛 전용)
USB 기본 - 포트 2개
WiFi 있음 - 이동 시간 (수신 전용 - WLAN으로 활용 불가능)
디지털 입력 항목 20 (16 DC 16개; 24 VDC 4개; 디텍터 16개; 페드 4개)
디지털 출력 3 (평상시 열린 및 평상시 닫힌 5A 계전기)
블루투스 없음 (옵션으로 사용 가능)
셀 모뎀 있음 - 3G/LTE/GSM/CPRS (기본); 4G (옵션 사항)
아날로그 입력 16 (20 VAC 8개; 24 VDC 8개)
안테나 있음 - 5개 밴드 (셀룰러, GPS, Wifi, BT, DSRC)
이더넷 기본 - 포트 2개 (10/100 Base-T)
포트 기본 (통신 디텍터에서 RS-485 입력)
플래시 디스크 있음
전기적 특성
배터리 밀봉식 연축 6 VDC 4.5Ah
배터리 백업 있음 - 최대 5시간까지 통신 및 원격 기록 가능
실제 시간 표시 시계 있음
입력 전원 8 - 28 VDC (2A 250V 5mm x 20mm fast-blo 퓨즈)
태양열 전력 지원 있음
환경적 특성
습도 0 - 95% 비응축
작동 온도 -40° ~ 80° C / 표준 산업용 온도 범위
이미징 및 광학
시간 동기화 평상시 열림 및 평상시 닫힘 (사용자 시간 선택 가능)
기계적 특성
GPS [나침반] 있음 - Time Sync을 통해 위치 좌표 제공
무게 1.62 kg
크기 13.936 cm x 20.772 cm x 8.89 츠

리소스 및 지원

Datasheet

DA-400 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.