FLIR T1010

HD 열화상 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

FLIR T1010은 우수한 열화상 성능을 제공하는 기본 모델입니다. 최대 3.1 MP 해상도, 우수한 열 감도 그리고 FLIR의 가장 최신 사용자 인터페이스를 갖춘 T1010은 작업을 효율적으로 만들어 업무 성과를 극대화합니다. 기간 한정으로 진행되는 특별 프로모션 기간에 T1010 카메라를 구매할 경우, FLIR Thermal Studio Pro와 FLIR Route Creator를 3개월 간 무료로 사용해 보실 수 있습니다.

전문가를 위해 전문가가 제작한 제품
T1010은 최대 650℃까지 열 측정을 포함해 1024*768 트루 HD 해상도 이미지를 기록합니다.
사용자 정의 버튼과 반응이 빠른 GIU, 1-터치 레벨/스팬과 같은 실시간 이미지 보정을 포함해 T1010에는 전문가를 위한 기능이 탑재되어 있습니다.
T1010에는 편안한 보기 범위 안으로 표적을 배치하는 120도 회전하는 광학 블록을 포함한 견고한 소형 프레임입니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
열 감도_NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
디지털 카메라 Field of view adapts to the infrared lens
이미지 모드 Thermal, thermal MSX, digital camera
디스플레이 Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
저장 매체 Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
이미징 및 광학
4.3인치형 디스플레이 800 × 480 pixels
F-값 FLIR T1010 12°: 1.2
FLIR T1010 28°: 1.15
FLIR T1010 45°: 1.1
MSX 해상도 1024 × 768 pixels
UltraMax Yes
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] FLIR T1010 12°: 0.20 mrad
FLIR T1010 28°: 0.47 mrad
FLIR T1010 45°: 0.80 mrad
내장 디지털 카메라 5 Mpixel with LED light
동영상 램프 Built-in LED light
디스플레이 유형 Capacitive touchscreen
디지털 이미지 보강 Adaptive digital noise reduction
디지털 줌 1–8× continuous
디지털 카메라 Field of view adapts to the infrared lens
레이저 Activated by a dedicated button
레이저 정렬 Position is automatically displayed on the infrared image
렌즈 구분 Automatic
멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 [MSX] Thermal image with enhanced detail presentation
뷰파인더 No
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 H.264 to the memory card
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264 video using USB
수동 이미지 조정 Linear based, possible to adjust level/span/max./min.
스케치 No
스펙트럼 범위 7.5–14 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
실화상 동영상 녹화 H.264 to the memory card
실화상 동영상 스트리밍 기능 H.264 video using USB
실화상 이미지 Full color visual image
열 감도_NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
옵션형 렌즈 FLIR T1010 12°: 7°, 28°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 28°: 7°, 12°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 45°: 7°, 12°, 28°, and 3x close-up lenses
이미지 기술 No
이미지 모드 Thermal, thermal MSX, digital camera
이미지 주파수 30 Hz
자동 방향 설정 Automatic landscape or portrait
자동 이미지 조정 Standard or histogram based on the image content
적외선 이미지 Full color infrared image
적외선 해상도 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
초점 One shot or manual
초점 길이 FLIR T1010 12°: 83.4 mm (3.28 in)
FLIR T1010 28°: 36 mm (1.42 in)
FLIR T1010 45°: 21.2 mm (0.83 in)
최소 적외선 초점 거리 1.3 m (4.26 ft)
최소 적외선-실화상 정렬 거리 1.3 m (4.26 ft)
카메라 소프트웨어 업데이트 Using USB cable or SD card
카메라 크기(렌즈 제외) [L x W x H] 167.2 mm × 204.5 mm × 180.4 mm (6.6 in. × 8.0 in. × 7.1 in.)
컬러 팔레트 Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
탐지기 유형 Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
탐지기 피치 17 µm
프레임률 [전체화면] 30 Hz
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) No
측정 및 분석
광 전송 보정 Automatic, based on signals from internal sensors
구역 1 box with max./min./average
기준 온도 Yes
대상 온도 범위 -40°C to 650°C (-40°F to 1202°F)
대상 온도 범위 정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures from -40°C up to 1200°C
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 Automatic, based on the input of the reflected temperature
방사율 보정 기능 Variable from 0.01 to 1.0 or selected from the materials list
사용자 사전 설정 The user can select and combine measurements from one box and one delta
사전 측정 설정 No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, User preset 1, User preset 2
설정 명령 Save options, programmable button, reset options, set-up camera, language, time & units, camera information
스팟 미터 1
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 Automatic, based on the inputs of the window transmission and temperature
차이 온도 Delta temperature between the measurement functions and the reference temperature
측정 기능 알람 No
측정 보정 Emissivity, reflected temperature, relative humidity, atmospheric temperature, object distance, external infrared window compensation
컬러 알람 [등온선] No
프로필 No
사용자 인터페이스
디스플레이 Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
언어 Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, simplified Chinese, Swedish, traditional Chinese, Turkish
음성 No
터치 스크린 Yes
텍스트 No
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK No
METERLiNK_블루투스 No
SD 카드 One card slot for removable SD memory cards
USB USB Micro-B: data transfer to and from a PC, uncompressed colorized video
USB_표준 USB 2.0 High Speed USB Micro-B connector
WiFi No
동영상 커넥터 유형 HDMI type C
안테나 Internal (disabled)
오디오 No
이미지 저장 Standard JPEG, including digital image and measurement data, on a memory card
이미지 저장 모드 Simultaneous storage of thermal and digital images in the same JPEG file Option to store a digital photo as a separate JPEG file
인터페이스 USB Micro-B, HDMI
저장 매체 Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
타임 랩스 No
파일 형식 Standard JPEG, measurement data included No CSQ, measurement data included No CSQ storage on camera
파일 형식_실화상 Standard JPEG, automatically associated with the corresponding thermal image
전력
배터리 유형 Rechargeable Li ion battery
배터리 작동 시간 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
외부 전원 연결 AC adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz or 12 V from a vehicle (cable with a standard plug, optional)
전원 관리 Automatic power-off functionality, user configurable between 5 minutes, 20 minutes, and no automatic shutdown
충전 시간 2.5 hours to 90% capacity, charging status indicated by LEDs
충전 시스템 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
충전 온도 0°C to 45°C (32°F to 113°F), except for the Korean market: 10°C to ‎45°C (‎50°F to ‎113°F)‎
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunity) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) ICES-003
레이저 분류 Class 2
레이저 유형 Semiconductor AlGaInP diode laser, 1 mW, 635 nm (red)
보관 온도 범위 –40 to 70°C (–40 to 158°F)
삼각대 마운트 UNC ¼"-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30 / 24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F) / 2 cycles
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
인체 공학 The 120° rotating optical block allows you to point the camera in multiple directions while maintaining a comfortable position
인캡슐레이션 IP 54 (IEC 60529)
작동 온도 범위 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-29)
일반
GPS [나침반] No
나침반 No
무게 1.9 kg (4.3 lb)
포장 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
하우징 소재 Magnesium

액세서리

  1. Tool Belt (T911093)

리소스 및 지원

비고: 추가적인 T 시리즈 지원 관련 자료는 Support.Flir.com을 방문하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

T1K Science Brochure

Datasheet

FLIR T1K Science [T1010, T1020] Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR T1K [T1020] Brochure

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.