단종

Flir T1030sc

HD 성능 휴대용 적외선 카메라

T1030sc는 휴대용 고속 HD 적외선 카메라로 초당 30 프레임으로 최대 1024*768 분해능 이미지를 기록합니다. 유연한 배터리 구동 휴대용 패키지에 최고 해상도와 감도를 필요로 하는 엔지니어, 연구자 및 과학자를 위해 설계된 제품입니다. T1030sc를 통해 최대 120 Hz에서 무손실 HD 라디오메트릭 (Radiometric) 이미지를 캡쳐해 FLIR ResearchIR Max 또는 MathWorks® MATLAB 에서 확인, 수집, 분석 및 공유할 수 있습니다.

우수한 감도의 디텍터와 HD-레디 광학 렌즈는 놀라운 화질의 열화상과 정확한 비접촉식 온도 측정을 제공합니다.
배터리로 작동하는 휴대형 카메라로 언제 어디서든 사용이 가능합니다. 와이파이 통신 기능을 통해 간편하게 이미지를 공유하고 원격으로 제어 및 확인이 가능하며 신속하게 보고서를 작성할 수 있습니다.
비 압축 데이터를 PC로 스트리밍하거나 카메라에서 완전한 다이나믹 라디오메트릭(radiometric) 동영상을 캡쳐합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 1024 – 768 픽셀
탐지기 피치 17 µm
스펙트럼 범위 7.5 - 14 µm
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
카메라 f_값 f/1.1
F-값 1.1
NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
열 감도_NETD < 20 mK @ +30°C
열 감도 <0.02°C @ +30°C
프레임률 30 Hz, 최대 창, 카메라에서 120 Hz, 최대 창, 컴퓨터 240 Hz로의 HSI 포함, HSI 포함 ½ 창
초점 원샷 또는 수동
구성품 적외선 카메라, 렌즈 배터리 (2개), 배터리 충전기, HDMI-HDMI 케이블, 운반용 하드 케이스, 대형 아이컵, 렌즈 캡, 넥 스트랩, 전원공급장치, 멀티 플러그 USB 케이블, 표준 A ~ 마이크로 -B 보정 인증서, FLIR Tools+ 라이선스 카드, CD-ROM 사용자 문서, 인쇄된 문서, 블루투스 헤드셋, SD 카드 포함
이미징 및 광학
4.3인치형 디스플레이 800 x 480 픽셀
F-값 1.1
MSX 해상도 1024 – 768 픽셀
NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
UltraMax 있음
UltraMax 지원 있음
갤러리 리뷰 섬네일/카메라에서 전체 이미지 카메라에서 측정/팔레트/카메라의 이미지 모드 편집
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 0.80 mrad
내장 디지털 카메라 5 메가픽셀, LED 조명 포함
동영상 램프 내장형 LED 램프
디스플레이 유형 정전식 터치 스크린
디지털 이미지 보강 적응형 디지털 노이즈 감소
디지털 줌 1–8× 연속
디지털 카메라 시야각이 적외선 렌즈에 적응
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 메모리 카드에 실시간 라디오메트릭(Radiometric) 측정 기록(RTRR)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 메모리 카드에 실시간 라디오메트릭 (Radiometric) 기록(RTRR)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 USB를 통한 실시간 라디오메트릭 (Radiometric) 스트리밍(RTRS)
레이저 전용 버튼으로 활성화
레이저 정렬 위치는 적외선 이미지에 자동으로 표시됨
렌즈 구분 자동
멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 [MSX] 디테일이 향상된 열화상
뷰파인더 800 × 480 픽셀 내장
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 메모리 카드에 H.264
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 메모리 카드에 H.264 압축
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi를 이용한 H.264 비디오 USB를 이용한 H.264 비디오
사용 가능한 렌즈 45°
수동 이미지 조정 선형 기반, 레벨/스팬/최대/최소 조정 가능
스케치 열화상/디지털 이미지 추출 또는 사전 정의된 스탬프 추가 종합적인 보고서 생성 포함 별도의 PC 소프트웨어
스펙트럼 범위 7.5 - 14 µm
시간 상수 <10 ms
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] •45° •34°
실화상 동영상 녹화 메모리 카드에 H.264
실화상 동영상 스트리밍 기능 Wi-Fi를 이용한 H.264 비디오 USB를 이용한 H.264 비디오
실화상 이미지 풀컬러 실화상 이미지
열 감도_NETD < 20 mK @ +30°C
이미지 기술 짧은 노트 추가(JPEG EXIF 태그로 저장)
이미지 모드 열화상, 열화상 MSX®, 픽처 인 픽처 (PIP), 디지털 카메라
이미지 주파수 30 Hz
자동 방향 설정 자동 랜드스케이프 또는 포트레이트
자동 이미지 조정 이미지 내용에 따른 표준 또는 히스토그램
적외선 이미지 풀컬러 적외선 이미지
적외선 해상도 1024 – 768 픽셀
초점 원샷 또는 수동
초점 길이 36 mm
최소 적외선 초점 거리 0.2 m
최소 적외선-실화상 정렬 거리 0.5 m
카메라 f_값 f/1.1
카메라 소프트웨어 업데이트 PC 소프트웨어 FLIR Tools 사용
카메라 크기(렌즈 제외) [L x W x H] 167.2 mm × 204.5 mm × 188.3 mm
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 백색 고온(white hot), 흑색 고온(black hot), 아크틱, 라바
클로즈_업 렌즈_현미경 NA
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 17 µm
프레임률 30 Hz, 최대 창, 카메라에서 120 Hz, 최대 창, 컴퓨터 240 Hz로의 HSI 포함, HSI 포함 ½ 창
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 실화상 이미지에서 크기 변경 및 이동 가능 적외선 영역
측정 및 분석
광 전송 보정 자동, 내부 센서 신호에 따라
구역 5 + 5 영역(상자 및 원) 최대/최소/평균 포함
기준 온도 온도차를 이용한 수동 설정
대기 투과 보정 거리, 주변 온도 및 상대 습도를 위한 입력에 따라 자동
대상 온도 범위 –40°C ~ +150°C , 0 ~ +650°C , +300°C ~ +2000°C
대상 온도 범위 정확도 5°C ~ 150°C 온도의 경우 25°C에서 ±1°C 또는 ±1% 최대 1200°C의 경우 25°C에서 검침 결과의 ±2°C 또는 ±2%
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 자동, 반사된 온도 입력에 따라
방사율 보정 기능 0.01~1.0까지 가변 또는 재료 목록에서 선택
사용자 사전 설정 사용자는 스팟/상자/원/프로파일/델타로부터 측정을 선택하고 결합할 수 있습니다.
사전 측정 설정 측정 없음, 중앙 지점, 핫스팟, 콜드 스팟, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
설정 명령 사용자 사전 설정 정의, 옵션 저장, 사용자 정의 버튼, 리셋 옵션, 카메라 설정, Wi-Fi, GPS & 나침반, 블루투스, 언어, 시간 및 단위, 카메라 정보
스팟 미터 10.0
열 감도 <0.02°C @ +30°C
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 자동, 광학/창 전송 및 온도 입력에 따라
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 히스토그램
정확도 ±1°C (±1.8°F) or ±1% at 25°C for temperatures between 5°C to 150°C ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures up to 1200°C
차이 온도 측정 기능 간 델타 온도 또는 기준 온도
측정 기능 알람 선택한 측정 기능에서 청각/시각 경보(초과/미만)
측정 보정 복사율, 반사된 온도, 상대 습도, 주변 온도, 물체 거리, 외부 적외선 창 보정
컬러 알람 [등온선] 초과/미만/간격
프로필 최대/최소 온도 포함 1 라인 프로파일
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK 무선 연결(블루투스): METERLiNK 포함 FLIR 계측기
METERLiNK_블루투스 헤드셋 및 외부 센서와의 통신
SD 카드 탈착식 SD 메모리 카드를 위한 카드 슬롯 1개
USB USB 마이크로-B: PC에서 또는 PC로 데이터 전송, 비압축 컬러 비디오
USB_표준 고속 USB 2.0 USB 마이크로-B 커넥터
WiFi 표준: 802.11 b/g/n 주파수 범위: 2412–2462 MHz 최대 출력 전력: 15 dBm
동영상 출력 HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
동영상 커넥터 유형 HDMI 타입 C
블루투스 주파수 범위: 2402–2480 MHz, 2.1 및 4.0 지원
안테나 내부
오디오 이미지의 음성 주석을 위해 블루투스를 이용한 마이크 헤드셋
이미지 저장 메모리 카드에 표준 JPEG, 디지털 이미지 및 측정 데이터 포함
이미지 저장 모드 열화상 및 디지털 이미지를 동일한 JPEG 파일에 동시 저장 디지털 사진을 별도의 JPEG 파일로 저장하기 위한 옵션
이미지 파일 형식 메모리 카드에 표준 JPEG, 디지털 사진 및 측정 데이터 포함
인터페이스 USB, Micro-B, 블루투스, Wi-Fi, HDMI
저장 매체 탈착식 미디어 SD 또는 SDHC 카드 등급 10이상 권장
타임 랩스 15초~24시간
파일 형식 표준 JPEG, 측정 데이터 포함 CSQ, 측정 데이터 포함
파일 형식_실화상 표준 JPEG, 해당 열화상과 자동으로 연계
일반
구성품 적외선 카메라, 렌즈 배터리 (2개), 배터리 충전기, HDMI-HDMI 케이블, 운반용 하드 케이스, 대형 아이컵, 렌즈 캡, 넥 스트랩, 전원공급장치, 멀티 플러그 USB 케이블, 표준 A ~ 마이크로 -B 보정 인증서, FLIR Tools+ 라이선스 카드, CD-ROM 사용자 문서, 인쇄된 문서, 블루투스 헤드셋, SD 카드 포함
나침반 모든 이미지에 카메라 방향이 차동으로 추가
레이저 포인터 기능 USB-micro-AB, 블루투스, Wi-Fi, HDMI
무게 1.9 kg
시스템 포함 사항 적외선 카메라, 렌즈 배터리 (2개), 배터리 충전기, HDMI-HDMI 케이블, 운반용 하드 케이스, 대형 아이컵, 렌즈 캡, 블루투스 헤드셋, SD 카드, 넥 스트랩, 전원공급장치, 멀티 플러그 USB 케이블, 표준 A ~ 미니-B, HSI 박스, 보정 인증서, FLIR Tools 다운로드 카드, CD-ROM의 사용자 문서, 인쇄된 문서
포장 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
하우징 소재 마그네슘
사용자 인터페이스
디스플레이 내장형 터치 스크린, 4.3인치 와이드스크린 LCD, 800 × 480 픽셀
언어 아랍어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 간체 중국어, 스웨덴어, 번체 중국어, 터키어
음성 이미지와 함께 저장된 60초(블루투스를 통해)
터치 스크린 있음
텍스트 표 추가, 사전 정의된 템플릿 중 선택
전력
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 >2.5 시간 @ 25°C 및 일반 사용
외부 전원 연결 AC 어댑터 90-260 VAC, 50/60 Hz 또는 차량에서 12 V(표준 플러그 포함 케이블, 옵션)
전원 관리 자동 전원 꺼짐 기능, 5분, 20분 사용자 구성 가능, 자동 차단 기능 없음
충전 시간 90 % 충전까지 2.5시간, LED 충전 상태 표시
충전 시스템 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량의 12 V) 또는 2-베이 충전기
충전 온도 0°C ~ +45°C, 단 한국 시장의 경우: +10°C ~ +‎45°C
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1 (무선) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (내성) EN 61000-6-3 (배출) FCC 47 CFR 파트 15 등급 B (배출) ICES-003
레이저 분류 등급 2
레이저 유형 반도체 AlGaInP 다이오드 레이저, 1 mW, 635 nm (적색)
보관 온도 범위 -40°C ~+70°C
삼각대 마운트 UNC 1/4"-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30 / 24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C / 2 사이클
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
인체 공학 뷰파인더 + 120° 회전 광학 블록을 통해 편안한 위치를 유지한 상태에서 여러 방향으로 카메라 회전 가능
인캡슐레이션 IP 54 (IEC 60529)
작동 온도 범위 -40° ~ +2000°C
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 328 FCC 파트 15.247 RSS-247 2권
진동 2 g (IEC 60068-2-6)
충격 25 g (IEC 60068-2-29)

액세서리

리소스 및 지원

User Manual

T10xx Series 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.