FLIR T1040

뷰파인더를 탑재한 HD 열화상 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

50년간의 경험이 축적된 열화상의 뛰어난 성능을 확인해보십시오. 놀라운 측정 가능 거리, 최대 3.1 M 해상도(UltraMax®), 우수한 응답성을 보이는 신규 사용자 인터페이스 등을 갖춘 FLIR T1040은 업무를 더욱 간소하게 만들고, 진정한 전문가로 거듭 날 수 있도록 도와줄 수 있는 FLIR의 대표 제품입니다. 최고 수준의 선명도를 갖춘 이미지부터 정확한 온도 정보, 가장 우수한 활용성을 제공하는 T1040은 FLIR가 지난 50년 간 적외선 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 개발한 역대급 결과물입니다. 기간 한정으로 진행되는 특별 프로모션 기간에 T1040 카메라를 구매할 경우, FLIR Thermal Studio Pro와 FLIR Route Creator를 3개월 간 무료로 사용해 보실 수 있습니다.

전문가를 위해 전문가가 제작한 제품
FLIR OSX™ Precision HDIR 광학 시스템은 원거리에서도 정밀한 측정이 가능하도록 연속 오토 포커스 기능과 높은 해상도를 갖추고 있습니다.
T1040은 120도 회전형 옵티컬 블록과 밝은 고해상도 LCD 뷰파인더를 갖추고 있기 때문에 그 어떤 목표물도 원거리에서도 촬영이 충분히 가능합니다.
T1040은 스마트폰처럼 반응하는 높은 응답성의 신규 GUI와 더불어, 원터치 수평/스팬 기능 등 실시간 이미지 향상 기능을 제공합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP
열 감도_NETD +30°C에서 <20mK
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] FLIR T1040, 12°: 12° × 9°
FLIR T1040, 28°: 28° × 21°
FLIR T1040, 45°: 45° × 34°
디지털 카메라 시야각, 적외선 렌즈에 적응
이미지 모드 열화상, 열화상, MSX, 화면 속 화면(PIP), 디지털 카메라
디스플레이 내장 터치 스크린, 4.3인치 와이드스크린 LCD, 800 × 480픽셀
저장 매체 이동식 매체 SD 또는 SDHC 카드. Class 10 이상 권고
이미징 및 광학
4.3인치형 디스플레이 800 x 480픽셀
F-값 FLIR T1040, 12°: 1.2
FLIR T1040, 28°: 1.15
FLIR T1040, 45°: 1.1
FLIR 화면-EST 모드 Yes
UltraMax Yes
UltraMax 지원
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] FLIR T1040, 12°: 0.20mrad
FLIR T1040, 28°: 0.47mrad
FLIR T1040, 45°: 0.80mrad
내장 디지털 카메라 LED 조명을 이용한 5Mpixel
동영상 램프 내장 LED 조명
디스플레이 유형 정전식 터치 스크린
디지털 이미지 보강 적응형 디지털 노이즈 감소
디지털 줌 1–8× 연속
디지털 카메라 시야각, 적외선 렌즈에 적응
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 메모리 카드로 실시간 방사 측정 기록(RTRR)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 메모리 카드로 실시간 방사 측정 기록(RTRR)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 USB를 통한 실시간 방사 측정 스트리밍(RTRS)
레이저 전용 버튼으로 활성화
레이저 정렬 위치는 적외선 이미지에 자동으로 표시
렌즈 구분 자동
멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 [MSX] 개선된 디테일 프레젠테이션을 이용한 열화상
뷰파인더 내장 800 × 480픽셀
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 메모리 카드 연결 H.264
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi를 이용한 H.264 비디오 USB를 이용한 H.264 비디오
수동 이미지 조정 선형 기반, 수준/스팬/최대/최소 조정 가능
스케치 열화상/디지털 이미지를 그리거나 사전 정의된 스탬프 추가광범위한 보고서 생성 기능을 갖춘 별도의 PC 소프트웨어
스펙트럼 범위 7.5 ~ 14µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] FLIR T1040, 12°: 12° × 9°
FLIR T1040, 28°: 28° × 21°
FLIR T1040, 45°: 45° × 34°
실화상 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
실화상 동영상 스트리밍 기능 Wi-Fi를 이용한 H.264 비디오 USB를 이용한 H.264 비디오
실화상 이미지 풀 컬러 실화상 이미지
열 감도_NETD +30°C에서 <20mK
이미지 기술 간단한 메모 추가(JPEG exif 태그에 저장됨)
이미지 모드 열화상, 열화상, MSX, 화면 속 화면(PIP), 디지털 카메라
이미지 주파수 30Hz
자동 방향 설정 자동 가로 또는 세로
자동 이미지 조정 표준 또는 이미지 콘텐츠 기반 히스토그램
적외선 이미지 풀 컬러 적외선 이미지
적외선 해상도 1024 × 768; UltraMax 사용 최대 3.1MP
초점 원샷 또는 수동
초점 길이 FLIR T1040, 12°: 83.4mm
FLIR T1040, 28°: 36mm
FLIR T1040, 45°: 21.2mm
최소 적외선 초점 거리 FLIR T1040, 12°: 1.3m
FLIR T1040, 28°: 0.4m
FLIR T1040, 45°: 0.2m
최소 적외선-실화상 정렬 거리 FLIR T1040, 12°: 1.3m
FLIR T1040, 28°: 0.4m
FLIR T1040, 45°: 0.5m
최소 초점 거리 1.3m
카메라 소프트웨어 업데이트 USB 케이블 또는 SD 카드 사용
카메라 크기(렌즈 제외) [L x W x H] 167.2mm × 204.5mm × 188.3mm
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 화이트 핫, 블랙 핫, 아크틱, 라바
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 17µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 실화상 이미지에서 크기 변경 가능 및 이동 가능 적외선 영역
측정 및 분석
EST 화면 모드에서 샘플링 평균 Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
광 전송 보정 자동(내부 센서의 신호 기준)
구역 최대/최소/평균을 가진 5 + 5 영역(상자 및 원)
기준 온도 차이 온도를 이용한 수동 설정
대기 투과 보정 자동(거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준)
대상 온도 범위 -40°C~2000°C
대상 온도 범위 정확도 ±1°C 또는 5°C~150°C 온도의 경우 ±25°C에서 1%±2°C 또는 최대 1200°C 온도의 경우 ±25°C에서 판독값의 2%
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 자동(반사 온도 입력 기준)
방사율 보정 기능 0.01~1.0까지 다양 또는 물질 목록에서 선택
사용자 사전 설정 사용자가 임의의 수의 스폿/상자/원/프로필/델타 중에서 선택하여 측정 결과를 조합할 수 있습니다
사전 측정 설정 측정값 없음, 센터 스팟, 열점, 냉점, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
설정 명령 사용자 사전 설정 정의, 옵션 저장, 프로그래밍 가능 버튼, 옵션 재설정, 카메라 설정, Wi-Fi, GPS 및 나침반, 블루투스, 언어, 시간 및 단위, 카메라 정보
스팟 미터 10
열 감도 +30°C에서 <0.02°C
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 자동(창 전송 및 온도 입력 기준)
차이 온도 측정 기능과 기준 온도 사이의 델타 온도
측정 기능 알람 선택한 모든 측정 기능에 대한 청각/시각 알람(위/아래)
측정 보정 방사율, 반사 온도, 상대 습도, 대기 온도, 물체 거리, 외부 적외선 투과창 보정
컬러 알람 [등온선] 위/아래/간격
프로필 최대/최소 온도를 가진 1줄 프로필
화면-EST 모드에서 정확도[드리프트] Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
사용자 인터페이스
디스플레이 내장 터치 스크린, 4.3인치 와이드스크린 LCD, 800 × 480픽셀
언어 아랍어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어
음성 60초(블루투스 연결 시), 이미지와 함께 저장됨
터치 스크린
텍스트 테이블 추가, 사전 정의된 템플릿 사이에서 선택
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK 무선 연결(블루투스) 대상: METERLiNK의 FLIR 미터
METERLiNK_블루투스 헤드셋 및 외부 센서와의 통신
SD 카드 이동식 SD 메모리 카드용 원카드 슬롯
USB USB Micro-B: PC와 사이에 데이터 전송, 비압축 컬러 비디오
USB_표준 USB 2.0 고속USB Micro-B 커넥터
WiFi 표준: 802.11 b/g/n 주파수 범위: 2412–2462 MHz최대 출력 전력: 15dBm
동영상 출력 HDMI 640 × 480HDMI 1280 × 720DVI 640 × 480DVI 800 × 600
동영상 커넥터 유형 HDMI 유형 C
블루투스 Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
안테나 내부
오디오 블루투스 마이크 헤드셋을 통한 이미지 음성 주석 기능
이미지 저장 표준 JPEG, 메모리 카드에 디지털 사진 및 측정 데이터 포함
이미지 저장 모드 열화상과 디지털 이미지를 동일한 JPEG 파일에 동시 저장디지털 사진을 별도 JPEG 파일로 저장하기 위한 옵션
이미지 파일 형식 표준 JPEG, 메모리 카드에 디지털 사진 및 측정 데이터 포함
인터페이스 USB Micro-B, 블루투스, Wi-Fi, HDMI
저장 매체 이동식 매체 SD 또는 SDHC 카드. Class 10 이상 권고
타임 랩스 15초~24시간
파일 형식 표즌 JPEG, 측정 데이터 포함CSQ, 측정 데이터 포함
파일 형식_실화상 표준 JPEG, 해당 열화상과 자동 연결
전력
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 25°C에서 >2.5시간 및 일반적인 사용
외부 전원 연결 차량의 AC 어댑터 90–260V AC(50/60Hz) 또는 12V(표준 플러그 장착 케이블, 옵션)
전원 관리 자동 전원 끄기 기능, 5분, 20분 및 자동 종료 없음 사이에서 사용자 조정 가능
충전 시간 90% 용량까지 2.5시간, LED로 표시되는 충전 상태
충전 시스템 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량에서 12V) 또는 2베이 충전기
충전 온도 0°C~45°C, 한국 시장 제외: 10°C~‎45°C
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1(무선)ETSI EN 301 489-17EN 61000-6-2(내성)EN 61000-6-3(방출)FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출)ICES-003
레이저 분류 클래스 2
레이저 유형 반도체 AlGaInP 다이오드 레이저, 1mW, 635nm(적색)
보관 온도 범위 –40~+70°C
삼각대 마운트 UNC ¼"-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C/2회 사이클
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
인체 공학 뷰파인더와 120° 회전 광학 블록을 사용하여 편안한 자세를 유지하면서 카메라를 여러 방향으로 조정할 수 있습니다.
인캡슐레이션 IP 54(IEC 60529)
작동 온도 범위 -15°C~50°C
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 328FCC 파트 15.247RSS-247 발행 2
진동 2g(IEC 60068-2-6)
충격 25g(IEC 60068-2-29)
일반
구성품 렌즈가 달린 적외선 카메라, 배터리(각 2개), 배터리 충전기, HDMI-HDMI 케이블, 하드 운반 케이스, 대형 아이컵, 렌즈 캡, 넥 스트랩, 멀티 플러그를 포함한 전원 공급 장치, USB 케이블(표준 A~Micro-B), 교정 인증서, FLIR Tools+ 라이선스 카드, CD-ROM 인쇄 문서의 사용자 설명서, 블루투스 헤드셋, SD 카드
나침반 모든 이미지에 카메라 방향 자동 추가
무게 1.9kg
포장 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) +Flir Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
하우징 소재 마그네슘

액세서리

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

무엇을 측정하고 싶으신가요? FLIR WDYNTM brochure

Datasheet

FLIR T1040 데이터 시트

Brochure

T1040 브로셔

User Manual

T10xx Series 사용자 메뉴얼

Brochure

T1K Science Brochure 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제