FLIR T1050sc

HD 성능 휴대용 적외선 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

T1050sc는 휴대용 고속 HD 적외선 카메라로 초당 30 프레임으로 최대 1024*768 분해능 이미지를 기록합니다. 유연한 배터리 구동 휴대용 패키지에 최고 해상도와 감도를 필요로 하는 엔지니어, 연구자 및 과학자를 위해 설계된 제품입니다. T1050sc를 통해 최대 120 Hz에서 무손실 HD 라디오메트릭 (Radiometric) 이미지를 캡쳐해 FLIR ResearchIR Max 또는 MathWorks® MATLAB 에서 확인, 수집, 분석 및 공유할 수 있습니다.

우수한 감도의 디텍터와 HD-레디 광학 렌즈는 놀라운 화질의 열화상과 정확한 비접촉식 온도 측정을 제공합니다.
배터리로 작동하는 휴대형 카메라로 언제 어디서든 사용이 가능합니다. 와이파이 통신 기능을 통해 간편하게 이미지를 공유하고 원격으로 제어 및 확인이 가능하며 신속하게 보고서를 작성할 수 있습니다.
비 압축 데이터를 PC로 스트리밍하거나 카메라에서 완전한 다이나믹 라디오메트릭(radiometric) 동영상을 캡쳐합니다.

사양

Highlighted
적외선 해상도 1024 × 768픽셀
탐지기 피치 17µm
스펙트럼 범위 7.5 ~ 14µm
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
카메라 f_값 12°, 28°: f/1.15
45°: f/1.1
NETD <20mK @ 30°C
열 감도_NETD <20mK @ 30°C
열 감도 +30°C에서 <0.02°C
프레임률 30Hz, 최대 창, 카메라에서 120Hz, 최대창, HSI 이용해 컴퓨터로, 240Hz, HSI 이용 ½ 창
초점 원샷 또는 수동
이미징 및 광학
4.3인치형 디스플레이 800 x 480픽셀
MSX 해상도 1024 × 768픽셀
NETD <20mK @ 30°C
UltraMax Yes
UltraMax 지원
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 12°, 28°: 0.47mrad
45°: 0.80mrad
내장 디지털 카메라 LED 조명을 이용한 5Mpixel
동영상 램프 내장 LED 조명
디스플레이 유형 정전식 터치 스크린
디지털 이미지 보강 적응형 디지털 노이즈 감소
디지털 줌 1–8× 연속
디지털 카메라 시야각, 적외선 렌즈에 적응
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 메모리 카드로 실시간 방사 측정 기록(RTRR)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 메모리 카드로 실시간 방사 측정 기록(RTRR)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 USB를 통한 실시간 방사 측정 스트리밍(RTRS)
레이저 전용 버튼으로 활성화
레이저 정렬 위치는 적외선 이미지에 자동으로 표시
렌즈 구분 자동
멀티-스펙트럼 다이나믹 이미징 [MSX] 개선된 디테일 프레젠테이션을 이용한 열화상
뷰파인더 내장 800 × 480픽셀
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 메모리 카드 연결 H.264
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi를 이용한 H.264 비디오USB를 이용한 H.264 비디오
사용 가능한 렌즈 FLIR T1050sc, 12°: 12°
FLIR T1050sc, 28°: 28°
FLIR T1050sc, 45°: 45°
수동 이미지 조정 선형 기반, 수준/스팬/최대/최소 조정 가능
스케치 열화상/디지털 이미지를 그리거나 사전 정의된 스탬프 추가광범위한 보고서 생성 기능을 갖춘 별도의 PC 소프트웨어
스펙트럼 범위 7.5 ~ 14µm
시간 상수 < 10ms
시야각 (FOV) 12° × 9°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 12°: 12° × 9°
28°: 28° × 21°
45°: 45° × 34°
실화상 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
실화상 동영상 스트리밍 기능 Wi-Fi를 이용한 H.264 비디오USB를 이용한 H.264 비디오
실화상 이미지 풀 컬러 실화상 이미지
열 감도_NETD <20mK @ 30°C
이미지 기술 간단한 메모 추가(JPEG exif 태그에 저장됨)
이미지 모드 열화상, 열화상, MSX, 화면 속 화면(PIP), 디지털 카메라
이미지 주파수 30Hz
자동 방향 설정 자동 가로 또는 세로
자동 이미지 조정 표준 또는 이미지 콘텐츠 기반 히스토그램
자동_방향 설정 자동 가로 또는 세로
적외선 이미지 풀 컬러 적외선 이미지
적외선 해상도 1024 × 768픽셀
초점 원샷 또는 수동
초점 길이 36mm
최소 적외선 초점 거리 FLIR T1050sc, 12°: 1.3m
FLIR T1050sc, 28°: 0.4m
FLIR T1050sc, 45°: 0.2m
최소 적외선-실화상 정렬 거리 FLIR T1050sc, 12°: 1.3m
FLIR T1050sc, 28°: 0.4m
FLIR T1050sc, 45°: 0.5m
카메라 f_값 12°, 28°: f/1.15
45°: f/1.1
카메라 소프트웨어 업데이트 USB 케이블 또는 SD 카드 사용
카메라 크기(렌즈 제외) [L x W x H] 167.2mm × 204.5mm × 188.3mm
컬러 팔레트 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 화이트 핫, 블랙 핫, 아크틱, 라바
클로즈_업 렌즈_현미경 NA
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 17µm
프레임률 30Hz, 최대 창, 카메라에서 120Hz, 최대창, HSI 이용해 컴퓨터로, 240Hz, HSI 이용 ½ 창
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 실화상 이미지에서 크기 변경 가능 및 이동 가능 적외선 영역
측정 및 분석
광 전송 보정 자동(내부 센서의 신호 기준)
구역 최대/최소/평균을 가진 5 + 5 영역(상자 및 원)
기준 온도 차이 온도를 이용한 수동 설정
대기 투과 보정 자동(거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준)
대상 온도 범위 –40°C~150°C, 0°C~650°C, 300°C~2000°C
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 자동(반사 온도 입력 기준)
방사율 보정 기능 0.01~1.0까지 다양 또는 물질 목록에서 선택
사용자 사전 설정 사용자가 임의의 수의 스폿/상자/원/프로필/델타 중에서 선택하여 측정 결과를 조합할 수 있습니다
사전 측정 설정 측정값 없음, 센터 스팟, 열점, 냉점, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
설정 명령 사용자 사전 설정 정의, 옵션 저장, 프로그래밍 가능 버튼, 옵션 재설정, 카메라 설정, Wi-Fi, GPS 및 나침반, 블루투스, 언어, 시간 및 단위, 카메라 정보
스팟 미터 10.0
열 감도 +30°C에서 <0.02°C
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 자동(창 전송 및 온도 입력 기준)
자동 게인 (Gain) 제어 수동, 선형, 히스토그램
정확도 ±1°C 또는 5°C~150°C 온도의 경우 ±25°C에서 1%±2°C 또는 최대 1200°C 온도의 경우 ±25°C에서 판독값의 2%
차이 온도 측정 기능과 기준 온도 사이의 델타 온도
측정 기능 알람 선택한 모든 측정 기능에 대한 청각/시각 알람(위/아래)
측정 도구 10 스폿미터, 최대/최소/평균을 가진 5 + 5 영역(상자 및 원)
측정 보정 방사율, 반사 온도, 상대 습도, 대기 온도, 물체 거리, 외부 적외선 투과창 보정
측정 보정 방사율, 반사 온도, 상대 습도, 대기 온도, 물체 거리, 외부 IR 투과창 보정
컬러 알람 [등온선] 위/아래/간격
프로필 최대/최소 온도를 가진 1줄 프로필
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK 무선 연결(블루투스) 대상: METERLiNK의 FLIR 미터
METERLiNK_블루투스 헤드셋 및 외부 센서와의 통신
SD 카드 이동식 SD 메모리 카드용 원카드 슬롯
USB USB Micro-B: PC와 사이에 데이터 전송, 비압축 컬러 비디오
USB_표준 USB 2.0 고속USB Micro-B 커넥터
WiFi 표준: 802.11 b/g/n주파수 범위: 2412–2462 MHz최대 출력 전력: 15dBm
동영상 출력 HDMI 640 × 480HDMI 1280 × 720DVI 640 × 480DVI 800 × 600
동영상 커넥터 유형 HDMI 유형 C
블루투스 Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
안테나 내부
오디오 블루투스 마이크 헤드셋을 통한 이미지 음성 주석 기능
이미지 저장 표준 JPEG, 메모리 카드에 디지털 사진 및 측정 데이터 포함
이미지 저장 모드 열화상과 디지털 이미지를 동일한 JPEG 파일에 동시 저장디지털 사진을 별도 JPEG 파일로 저장하기 위한 옵션
이미지 파일 형식 표준 JPEG, 메모리 카드에 디지털 사진 및 측정 데이터 포함
인터페이스 USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
저장 매체 이동식 매체 SD 또는 SDHC 카드. 클래스 10 이상 권고
타임 랩스 15초~24시간
파일 형식 표준 JPEG, 측정 데이터 포함CSQ, 측정 데이터 포함
파일 형식_실화상 표준 JPEG, 해당 열화상과 자동 연결
일반
GPS [나침반] 위치 데이터, 모든 이미지에 카메라 방향 자동 추가
나침반 모든 이미지에 카메라 방향 자동 추가
레이저 포인터 기능 USB-micro-AB, 블루투스, Wi-Fi, HDMI
무게 1.9kg
시스템 포함 사항 렌즈가 달린 적외선 카메라, 배터리(각 2개), 배터리 충전기, HDMI-HDMI 케이블, 하드 운반 케이스, 대형 아이컵, 렌즈 캡, 블루투스 헤드셋, SD 카드, 넥 스트랩, 멀티 플러그를 포함한 전원 공급 장치, USB 케이블(표준 A~Mini-B), HSI 상자, 교정 인증서, FLIR Tools 다운로드 카드, CD-ROM 사용자 설명서, 인쇄 문서
하우징 소재 마그네슘
사용자 인터페이스
디스플레이 내장 터치 스크린, 4.3인치 와이드스크린 LCD, 800 × 480픽셀
언어 아랍어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어
음성 60초(블루투스 연결 시), 이미지와 함께 저장됨
터치 스크린
텍스트 테이블 추가, 사전 정의된 템플릿 사이에서 선택
전력
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리
배터리 작동 시간 25°C에서 >2.5시간 및 일반적인 사용
외부 전원 연결 차량의 AC 어댑터 90–260V AC(50/60Hz) 또는 12V(표준 플러그 장착 케이블, 옵션)
전원 관리 자동 전원 끄기 기능, 5분, 20분 및 자동 종료 없음 사이에서 사용자 조정 가능
충전 시간 2.5시간 ~ 90% 용량, LED로 표시되는 충전 상태
충전 시스템 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량에서 12V) 또는 2베이 충전기
충전 온도 0°C~45°C, 한국 시장 제외: 10°C~+45°C
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1(무선)ETSI EN 301 489-17EN 61000-6-2(내성)EN 61000-6-3(방출)FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출)ICES-003
레이저 분류 클래스 2
레이저 유형 반도체 AlGaInP 다이오드 레이저, 1mW, 635nm(적색)
보관 온도 범위 –40~+70°C
삼각대 마운트 UNC 1/4"~20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C/2회 사이클
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
인체 공학 뷰파인더와 120° 회전 광학 블록을 사용하여 편안한 자세를 유지하면서 카메라를 여러 방향으로 조정할 수 있습니다.
인캡슐레이션 IP 54(IEC 60529)
작동 온도 범위 –40°C~150°C, 0°C~650°C, 300°C~2000°C
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 328FCC Part 15.247RSS-247 Issue 2
진동 2g(IEC 60068-2-6)
충격 25g(IEC 60068-2-29)

액세서리

Resources & Support

Brochure

T1050sc 브로셔

User Manual

T10xx Series 사용자 메뉴얼

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.