FLIR T1050sc

HD 성능 휴대용 적외선 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

T1050sc는 휴대용 고속 HD 적외선 카메라로 초당 30 프레임으로 최대 1024*768 분해능 이미지를 기록합니다. 유연한 배터리 구동 휴대용 패키지에 최고 해상도와 감도를 필요로 하는 엔지니어, 연구자 및 과학자를 위해 설계된 제품입니다. T1050sc를 통해 최대 120 Hz에서 무손실 HD 라디오메트릭 (Radiometric) 이미지를 캡쳐해 FLIR ResearchIR Max 또는 MathWorks® MATLAB 에서 확인, 수집, 분석 및 공유할 수 있습니다.

우수한 감도의 디텍터와 HD-레디 광학 렌즈는 놀라운 화질의 열화상과 정확한 비접촉식 온도 측정을 제공합니다.
배터리로 작동하는 휴대형 카메라로 언제 어디서든 사용이 가능합니다. 와이파이 통신 기능을 통해 간편하게 이미지를 공유하고 원격으로 제어 및 확인이 가능하며 신속하게 보고서를 작성할 수 있습니다.
비 압축 데이터를 PC로 스트리밍하거나 카메라에서 완전한 다이나믹 라디오메트릭(radiometric) 동영상을 캡쳐합니다.

사양

Highlighted
IR Resolution 1024 × 768픽셀
Detector Pitch 17µm
Spectral Range 7.5 ~ 14µm
Detector Type 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
Camera f_number 12°, 28°: f/1.15
45°: f/1.1
NETD <20mK @ 30°C
Thermal Sensitivity_NETD <20mK @ 30°C
Thermal Sensitivity +30°C에서 <0.02°C
Frame Rate 30Hz, 최대 창, 카메라에서 120Hz, 최대창, HSI 이용해 컴퓨터로, 240Hz, HSI 이용 ½ 창
Focus 원샷 또는 수동
이미징 및 광학
4.3 inch Display 800 x 480픽셀
Auto orientation 자동 가로 또는 세로
Automatic Image Adjustment 표준 또는 이미지 콘텐츠 기반 히스토그램
Auto_Orientation 자동 가로 또는 세로
Available Lenses FLIR T1050sc, 12°: 12°
FLIR T1050sc, 28°: 28°
FLIR T1050sc, 45°: 45°
Built_in Digital Camera LED 조명을 이용한 5Mpixel
Camera f_number 12°, 28°: f/1.15
45°: f/1.1
Camera size excl lens [L x W x H] 167.2mm × 204.5mm × 188.3mm
Camera software update USB 케이블 또는 SD 카드 사용
Close_up Lenses_Microscopes NA
Color palettes 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 화이트 핫, 블랙 핫, 아크틱, 라바
Detector Pitch 17µm
Detector Type 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
Digital Camera 시야각, 적외선 렌즈에 적응
Digital image enhancement 적응형 디지털 노이즈 감소
Digital Zoom 1–8× 연속
Display Type 정전식 터치 스크린
Field of View 12° × 9°
Field of view [FOV] 12°: 12° × 9°
28°: 28° × 21°
45°: 45° × 34°
Focal Length 36mm
Focus 원샷 또는 수동
Frame Rate 30Hz, 최대 창, 카메라에서 120Hz, 최대창, HSI 이용해 컴퓨터로, 240Hz, HSI 이용 ½ 창
Image Description 간단한 메모 추가(JPEG exif 태그에 저장됨)
Image Frequency 30Hz
Image Modes 열화상, 열화상, MSX, 화면 속 화면(PIP), 디지털 카메라
Infrared Image 풀 컬러 적외선 이미지
IR Resolution 1024 × 768픽셀
Laser 전용 버튼으로 활성화
Laser Alignment 위치는 적외선 이미지에 자동으로 표시
Lens Identification 자동
Manual Image Adjustment 선형 기반, 수준/스팬/최대/최소 조정 가능
Minimum IR focus distance FLIR T1050sc, 12°: 1.3m
FLIR T1050sc, 28°: 0.4m
FLIR T1050sc, 45°: 0.2m
Minimum IR–visual alignment distance FLIR T1050sc, 12°: 1.3m
FLIR T1050sc, 28°: 0.4m
FLIR T1050sc, 45°: 0.5m
MSX Resolution 1024 × 768픽셀
Multi Spectral Dynamic Imaging [MSX] 개선된 디테일 프레젠테이션을 이용한 열화상
NETD <20mK @ 30°C
Non_Radiometric IR Video 메모리 카드 연결 H.264
Non_radiometric IR video recording 메모리 카드 연결 H.264
Non_radiometric IR video streaming Wi-Fi를 이용한 H.264 비디오USB를 이용한 H.264 비디오
Picture_in_Picture 실화상 이미지에서 크기 변경 가능 및 이동 가능 적외선 영역
Radiometric IR Video 메모리 카드로 실시간 방사 측정 기록(RTRR)
Radiometric IR video recording 메모리 카드로 실시간 방사 측정 기록(RTRR)
Radiometric IR video streaming USB를 통한 실시간 방사 측정 스트리밍(RTRS)
Sketch 열화상/디지털 이미지를 그리거나 사전 정의된 스탬프 추가광범위한 보고서 생성 기능을 갖춘 별도의 PC 소프트웨어
Spatial resolution [IFOV] 12°, 28°: 0.47mrad
45°: 0.80mrad
Spectral Range 7.5 ~ 14µm
Thermal Sensitivity_NETD <20mK @ 30°C
Time Constant < 10ms
UltraMax Yes
UltraMax Supported
Video Lamp 내장 LED 조명
Viewfinder 내장 800 × 480픽셀
Visual Image 풀 컬러 실화상 이미지
Visual Video Recording 메모리 카드 연결 H.264
Visual Video Streaming Wi-Fi를 이용한 H.264 비디오USB를 이용한 H.264 비디오
측정 및 분석
Accuracy ±1°C 또는 5°C~150°C 온도의 경우 ±25°C에서 1%±2°C 또는 최대 1200°C 온도의 경우 ±25°C에서 판독값의 2%
Area 최대/최소/평균을 가진 5 + 5 영역(상자 및 원)
Atmospheric transmission correction 자동(거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준)
Automatic Gain Control 수동, 선형, 히스토그램
Color alarm [isotherm] 위/아래/간격
Difference Temperature 측정 기능과 기준 온도 사이의 델타 온도
Emissivity Correction 0.01~1.0까지 다양 또는 물질 목록에서 선택
External Optics and Windows Correction 자동(창 전송 및 온도 입력 기준)
Measurement Corrections 방사율, 반사 온도, 상대 습도, 대기 온도, 물체 거리, 외부 적외선 투과창 보정
Measurement Function Alarm 선택한 모든 측정 기능에 대한 청각/시각 알람(위/아래)
Measurement Presets 측정값 없음, 센터 스팟, 열점, 냉점, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
Measurement Tools 10 스폿미터, 최대/최소/평균을 가진 5 + 5 영역(상자 및 원)
Measurements correction 방사율, 반사 온도, 상대 습도, 대기 온도, 물체 거리, 외부 IR 투과창 보정
Object Temperature Range –40°C~150°C, 0°C~650°C, 300°C~2000°C
Optics Transmission Correction 자동(내부 센서의 신호 기준)
Profile 최대/최소 온도를 가진 1줄 프로필
Reference Temperature 차이 온도를 이용한 수동 설정
Reflected apparent temperature correction 자동(반사 온도 입력 기준)
Set_up Commands 사용자 사전 설정 정의, 옵션 저장, 프로그래밍 가능 버튼, 옵션 재설정, 카메라 설정, Wi-Fi, GPS 및 나침반, 블루투스, 언어, 시간 및 단위, 카메라 정보
Spot Meter 10.0
Thermal Sensitivity +30°C에서 <0.02°C
User Presets 사용자가 임의의 수의 스폿/상자/원/프로필/델타 중에서 선택하여 측정 결과를 조합할 수 있습니다
통신 및 데이터 저장 공간
Antenna 내부
Audio 블루투스 마이크 헤드셋을 통한 이미지 음성 주석 기능
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
File Formats 표준 JPEG, 측정 데이터 포함CSQ, 측정 데이터 포함
File Formats_Visual 표준 JPEG, 해당 열화상과 자동 연결
Image File Format 표준 JPEG, 메모리 카드에 디지털 사진 및 측정 데이터 포함
Image Storage 표준 JPEG, 메모리 카드에 디지털 사진 및 측정 데이터 포함
Image Storage Mode 열화상과 디지털 이미지를 동일한 JPEG 파일에 동시 저장디지털 사진을 별도 JPEG 파일로 저장하기 위한 옵션
Interfaces USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
METERLiNK 무선 연결(블루투스) 대상: METERLiNK의 FLIR 미터
METERLiNK_Bluetooth 헤드셋 및 외부 센서와의 통신
SD Card 이동식 SD 메모리 카드용 원카드 슬롯
Storage Media 이동식 매체 SD 또는 SDHC 카드. 클래스 10 이상 권고
Time Lapse 15초~24시간
USB USB Micro-B: PC와 사이에 데이터 전송, 비압축 컬러 비디오
USB_Standard USB 2.0 고속USB Micro-B 커넥터
Video Connector Type HDMI 유형 C
Video Out HDMI 640 × 480HDMI 1280 × 720DVI 640 × 480DVI 800 × 600
WiFi 표준: 802.11 b/g/n주파수 범위: 2412–2462 MHz최대 출력 전력: 15dBm
일반
Compass 모든 이미지에 카메라 방향 자동 추가
GPS [compass] 위치 데이터, 모든 이미지에 카메라 방향 자동 추가
Housing material 마그네슘
Laser Pointer USB-micro-AB, 블루투스, Wi-Fi, HDMI
System Includes 렌즈가 달린 적외선 카메라, 배터리(각 2개), 배터리 충전기, HDMI-HDMI 케이블, 하드 운반 케이스, 대형 아이컵, 렌즈 캡, 블루투스 헤드셋, SD 카드, 넥 스트랩, 멀티 플러그를 포함한 전원 공급 장치, USB 케이블(표준 A~Mini-B), HSI 상자, 교정 인증서, FLIR Tools 다운로드 카드, CD-ROM 사용자 설명서, 인쇄 문서
Weight 1.9kg
사용자 인터페이스
Display 내장 터치 스크린, 4.3인치 와이드스크린 LCD, 800 × 480픽셀
Languages 아랍어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어
Text 테이블 추가, 사전 정의된 템플릿 사이에서 선택
Touch Screen
Voice 60초(블루투스 연결 시), 이미지와 함께 저장됨
전력
Battery operating time 25°C에서 >2.5시간 및 일반적인 사용
Battery Type 충전식 리튬이온 배터리
Charging system 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량에서 12V) 또는 2베이 충전기
Charging Temperature 0°C~45°C, 한국 시장 제외: 10°C~+45°C
Charging Time 2.5시간 ~ 90% 용량, LED로 표시되는 충전 상태
External Power Operation 차량의 AC 어댑터 90–260V AC(50/60Hz) 또는 12V(표준 플러그 장착 케이블, 옵션)
Power Management 자동 전원 끄기 기능, 5분, 20분 및 자동 종료 없음 사이에서 사용자 조정 가능
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1(무선)ETSI EN 301 489-17EN 61000-6-2(내성)EN 61000-6-3(방출)FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출)ICES-003
Encapsulation IP 54(IEC 60529)
Ergonomics 뷰파인더와 120° 회전 광학 블록을 사용하여 편안한 자세를 유지하면서 카메라를 여러 방향으로 조정할 수 있습니다.
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C/2회 사이클
Laser Classification 클래스 2
Laser Type 반도체 AlGaInP 다이오드 레이저, 1mW, 635nm(적색)
Operating Temperature Range –40°C~150°C, 0°C~650°C, 300°C~2000°C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328FCC Part 15.247RSS-247 Issue 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25g(IEC 60068-2-29)
Storage Temperature Range –40~+70°C
Tripod Mounting UNC 1/4"~20
Vibration 2g(IEC 60068-2-6)

Accessories

Resources & Support

Warranty

FLIR Global 2-5-10 Warranty US

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

서비스, 수리 및 교정 

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

Canada 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 2015년 2월 5일

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.