렌즈 14.5°, 3~5µm 수동 포커스(T300682)

FLIR Gx320 및 Gx620 광학 가스 이미징 카메라용 14.5° 3~5µm 수동 포커스 렌즈

사양

이미징 및 광학
F-값 1.5
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 0.79 (320)/0.39 (640) mrad
렌즈 구분 자동
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 14.5° × 10.9°
초점 길이 39mm
최소 초점 거리 0.5m
일반
구성품 렌즈, 렌즈 케이스
무게 880g
크기 [L × D] 52.5mm × 80mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.