렌즈 24°, 3~5µm 수동 포커스(T300686)

렌즈

FLIR Gx320 및 Gx620 광학 가스 이미징(OGI) 카메라용 렌즈 24°, 3~5µm 수동 포커스

사양

이미징 및 광학
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 1.30(320)mrad
렌즈 구분 자동
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 24° × 18°
초점 길이 24mm
최소 초점 거리 0.3m
일반
구성품 렌즈, 렌즈 케이스
무게 323g
크기 [L × D] 54 × 80 mm