Discontinued

FLIR T640

예방 정비를 위한 열화상 카메라

고성능 FLIR T640을 통해 사용자는 숨겨진 전기 저항, 기계적 마모 및 기타 열 관련 문제점을 찾을 수 있습니다. MSX의 풍부한 디테일과 향상된 분해능 FLIR UltraMax 그리고 2000℃까지의 온도 보정을 제공하는 307,200 (640 x 480) 픽셀 T640은 신속하게 문제점을 진단하기 위해 필요한 탁월한 화질과 선명도를 갖추고 있어 즉각적으로 수리를 시작할 수 있습니다. 유연하고 신뢰할 수 있는 열화상 카메라를 통해 안전한 작동을 보장하고 비용 손실이 큰 작동 중단을 차단할 수 있습니다.

우수한 휴대용 이미지 및 정확도
T640의 광학 블록은 간편한 표적 추적을 위해 120도 회전하며 자동 방향 설정 기능을 통해 항상 읽기 편한 상태로 전환됩니다.
터치스크린과 GPS/나침반 주석 및 화면 스케치 기능이 탑재된 T640은 효율성을 향상시키고 생산성을 증대 시킵니다.
이미지 분석 및 공유를 위해 FLIR Tools 모바일에 와이파이를 연결하거나 METERLiNK를 통해 카메라에 시험 및 측정 데이터를 전송합니다.

사양

Highlighted
IR Resolution 640 × 480 픽셀
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK @ +30°C
Temperature Range -40°C ~ 650°C
Accuracy 25°C 명목 온도에서 ±2°C 또는 2%
Field of view [FOV] •25° •19°
Display 내장형 터치 스크린, 4.3인치 와이드스크린 LCD, 800 × 480 픽셀
Storage Media 탈착식 메모리 SD 카드
이미징 및 광학
Auto orientation 제공
Automatic Image Adjustment 연속, 히스토그램 기반
Built_in Digital Camera 5 메가픽셀, LED 조명 포함(사진은 별도의 이미지)
Camera size excl lens [L x W x H] 143 × 195 × 95 mm
Camera software update PC 소프트웨어 FLIR Tools 사용
Color palettes 아이언, 레인보우, 레인보우 HC, 백색 고온(white hot), 흑색 고온(black hot), 아크틱, 라바
Detector Pitch 17 µm
Detector Type 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
Digital Camera FOV 적외선 렌즈 적응
Digital image enhancement 적응형 디지털 노이즈 감소
Digital Zoom 1–8× 연속
Display Type 정전식 터치 스크린
f number 1.0
Field of view [FOV] •25° •19°
Focal Length 25 mm
Focus 연속, 원샷 또는 수동
Frame Rate 30 Hz
Image Description 짧은 노트 추가(JPEG EXIF 태그로 저장)
Image Frequency 30 Hz
Infrared Image 풀컬러 적외선 이미지
IR Resolution 640 × 480 픽셀
Laser 전용 버튼으로 활성화
Laser Alignment 위치는 적외선 이미지에 자동으로 표시됨
Lens Identification 자동
Manual Image Adjustment 선형 기반, 레벨/스팬/최대/최소 조정 가능
Minimum Focus Distance 0.25 m
Non_radiometric IR video recording 메모리 카드에 MPEG-4 저장
Non_radiometric IR video streaming 와이파이를 이용한 MPEG-4 USB를 이용한 비압축 컬러 비디오
Picture_in_Picture 실화상 이미지에서 크기 변경 및 이동 가능 적외선 영역
Radiometric IR video streaming USB를 이용해 PC로 또는 와이파이를 이용해 모바일 장치와 완벽한 호환
Screen EST Mode Yes
Sketch 열화상/디지털 사진을 추출하거나 사전 정의된 스탬프 추가
Spatial resolution [IFOV] 0.68 mrad
Spectral Range 7.5 – -14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK @ +30°C
UltraMax 있음
Video Lamp 내장형 LED 램프
Viewfinder 800 × 480 픽셀 내장
Visual Image 열화상/실화상/혼합 이미지P-i-P/MSX(크기 조장 및 이동 가능) 및 섬네일 갤러리
Visual Video Recording 메모리 카드에 MPEG-4 저장
Visual Video Streaming 와이파이를 이용한 MPEG-4 USB를 이용한 비압축 컬러 비디오
측정 및 분석
Accuracy 25°C 명목 온도에서 ±2°C 또는 2%
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode 0.5°C (0.9°F) accuracy at 37°C (98.6°F) with reference in room temperature
Area 5 + 5 영역(상자 또는 원) 최대/최소/평균 포함(수집 후 분석)
Atmospheric transmission correction 거리, 주변 온도 및 상대 습도를 위한 입력에 따라 자동
Automatic hot and cold detection 영역 및 프로파일 내의 자동 핫스팟/콜드 스팟 스팟미터 마커
Color alarm [isotherm] 초과/미만/간격
Difference Temperature 측정 기능 간 델타 온도 또는 기준 온도
Emissivity Correction 0.01~1.0까지 가변 또는 재료 목록에서 선택
External Optics and Windows Correction 자동, 광학/창 전송 및 온도 입력에 따라
Measurement Corrections 복사율, 반사된 온도, 상대 습도, 주변 온도, 물체 거리, 외부 적외선 창 보정
Measurement Function Alarm 선택한 측정 기능에서 청각/시각 경보(초과/미만)
Measurement Presets 측정 없음, 중앙 지점, 핫스팟, 콜드 스팟, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
Object Temperature Range –40°C ~ +150°C +100°C ~ +650°C +300°C ~ +2000°C
Optics Transmission Correction 자동, 내부 센서 신호에 따라
Profile 최대/최소 온도 포함 1 라인 프로파일
Reference Temperature 온도차를 이용한 수동 설정
Reflected apparent temperature correction 자동, 반사된 온도 입력에 따라
Sampling Average in Screen EST Mode
Spot Meter 10.0
Temperature Range -40°C ~ 650°C
사용자 인터페이스
Display 내장형 터치 스크린, 4.3인치 와이드스크린 LCD, 800 × 480 픽셀
Report Generation 카메라의 즉각적인 보고서(*.pdf 파일) 종합 보고서 생성 기능을 포함한 별도의 PC 소프트웨어
Text 테이블 추가 사전 정의된 템플릿 간 선택하거나 FLIR Tools에서 자체 생성
Voice 이미지와 함께 저장된 60초(블루투스를 통해)
통신 및 데이터 저장 공간
Antenna 내부
File Formats 측정 데이터가 포함된 표준 JPEG
File Formats_Visual 표준 JPEG, 해당 열화상과 자동으로 연계
Image Storage 메모리 카드에 표준 JPEG, 디지털 사진 및 측정 데이터 포함
Image Storage Mode 열화상 및 디지털 사진을 동일한 JPEG 파일에 동시 저장 디지털 사진을 별도의 JPEG 파일로 저장하도록 선택
Interfaces USB-미니, USB-A, 블루투스, Wi-Fi, 디지털 비디오 출력
METERLiNK 무선 연결(블루투스): METERLiNK 포함 FLIR 계측기
METERLiNK_Bluetooth 주파수 범위: 2402–2480 MHz
SD Card 탈착식 SD 메모리 카드를 위한 카드 슬롯 1개
Storage Media 탈착식 메모리 SD 카드
Time Lapse 15초~24시간
USB USB-A: 외부 USB 장치 연결 USB 미니-B: PC에서 또는 PC로 데이터 전송/비압축 컬러 비디오
USB_Standard 고속 USB 2.0
Video Connector Type HDMI 호환
Video Out 디지털 비디오 출력(DVI)
WiFi 표준: 802.11 b/g 주파수 범위: 2412–2462 MHz 최대 출력 전력: 15 dBm
전력
Battery operating time >2.5 hrs
Battery Type 충전식 리튬이온 배터리
Charging system 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량의 12 V) 또는 2-베이 충전기
Charging Temperature 0°C ~ +45°C
Charging Time 90 % 충전까지 2.5시간, LED 충전 상태 표시
External Power Operation AC 어댑터 90-260 VAC, 50/60 Hz 또는 차량에서 12 V(표준 플러그 포함 케이블, 선택사항)
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1 (무선) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (내성) EN 61000-6-3 (배출) FCC 47 CFR 파트 15 등급 B (배출) ICES-003
Emissivity Table 사전 정의된 재료의 복사율 표
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95% 상대습도 +25°C ~ +40°C/2 사이클
Laser Classification 등급 2
Laser Type 반도체 AlGaInP 다이오드 레이저, 1 mW, 635 nm (적색)
Operating Temperature Range –15°C ~ +50°C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 FCC 파트 15.247 RSS-247 2권
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range –40°C ~+70°C
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
일반
Compass 모든 정지화상에 카메라 방향이 자동으로 추가
Housing material 마그네슘
Packaging Size 495 x 192 x 370 mm
Weight 1.3 kg

Accessories

  1. FLIR InSite 앱
  1. Tripod Adapter (T198498)

Resources & Support

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Application Story

Flir T640 Combined With METERLINK

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.