FLIR T840 적외선 카메라는 전기 시설 및 기타 열화상 촬영 전문가가 실내외에서 장비를 편안하게 조사하고 하루 종일 고장 징후를 찾을 수 있도록 설계되었습니다. 일체형 접안 뷰파인더와 밝은 4인치 컬러 LCD 디스플레이 덕분에 T840은 밝고 까다로운 조명 조건에서 야외 검사를 쉽게 수행할 수 있습니다. 180° 회전 렌즈 플랫폼과 세심한 인체공학적 설계는 사용자가 접근하기 어려운 영역에서 고장난 부품을 신속하게 진단할 수 있도록 도와줍니다. T840을 FLIR FlexView™ 듀얼 시야 렌즈를 장착하면 광각에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. 또한 6° 망원 렌즈 옵션을 제공하므로 더 먼 거리에서 작은 목표물에 대한 정확한 온도 측정을 보장할 수 있습니다.

T840 카메라를 구매하시면 FLIR Thermal Studio Pro 및 FLIR Route Creator 3개월 구독권을 제공합니다.

그 어떤 작업 환경에서도 빠르고 유연하게, 정확하게 활용 가능
464 x 348 해상도로 안전 거리에서 넓은 영역을 스캔하고 180° 회전 광학 블록으로 종일 검사의 부담을 줄이십시오.
FLIR Vision Processing™, MSX®, UltraMax® 등을 통해 제공되는 업계 최고 수준의 이미지 선명도를 활용하면, 올바른 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.
카메라에서 직접 업로드하는 FLIR Ignite 자동 영상과 현장에서 결과를 정리하는 데 도움이 되는 빠른 보고 기능으로 근무 시간을 최대한 활용해 보십시오.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 464 × 348 (161,472 pixels)
열 감도_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 80° × 63°
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
디스플레이 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
저장 매체 Removable SD card
이미징 및 광학
F-값 42° lens: 1.1, 24° lens: 1.3, 14° lens: 1.5, 6° lens: 1.35, 80° lens: 1.3,
MSX를 이용한 최소 초점 거리 FLIR T840 + DFOV (14° + 24°): .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T840 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 42°: 1.2 mrad/pixel
24°: 0.7 mrad/pixel
디지털 줌 1-6x continuous
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 Real-time radiometric recording (.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 Yes, over UVC
렌즈 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
렌즈 구분 Automatic
매크로 모드 24° lens option 71 µm effective spotsize
뷰파인더 Yes
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
스펙트럼 범위 7.5 - 14.0 µm
시야각 (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 80° × 63°
열 감도_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
이미지 주파수 30 Hz
적외선 해상도 464 × 348 (161,472 pixels)
초점 Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
초점 길이 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
최소 초점 거리 42° lens - 0.15 m; 24° lens - 0.15 m, optional macro mode; 14° lens - 1.0 m; 6° lens - 5.0m; 80° lens - 0.1m;
컬러 팔레트 Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
탐지기 유형 및 피치 Uncooled microbolometer, 17 µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) Resizable and movable
측정 및 분석
대상 온도 범위 -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
사전 측정 설정 No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
스팟 미터 3 ea. in live mode
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
음성 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
텍스트 Predefined list or touchscreen keyboard
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK Yes
동영상 출력 DisplayPort over USB Type-C
이미지 저장 모드 Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
이미지 파일 형식 Standard JPEG with measurement data included
저장 매체 Removable SD card
타임 랩스 10 sec to 24 hrs
통신 인터페이스 USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
전력
배터리 유형 Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
배터리 작동 시간 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
환경 및 인증
보관 온도 범위 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
레이저 포인터 기능 Yes
포장 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C)

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

비고: 추가 T 시리즈 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Application Story

Fired Furnace Inspections Application Spotlight KR

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

Brochure

FLIR Si2 브로셔

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Brochure

FLIR 글로벌 석유 및 가스 산업 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.