FLIR T840

야외 현장 검사용 고성능 열화상 카메라 (뷰파인더 탑재)

FLIR T840 적외선 카메라는 전기 공급 처리 시설 전문가 및 기타 열화상 전문가들이 하루 종일 실내 또는 실외에서 편안하게 장비를 검사하고 고장 신호를 찾을 수 있도록 도와 주기 위해 개발되었습니다. 일체형 접안 렌즈 뷰파인더 및 밝고 선명한 4인치 컬러 LCD 디스플레이도 갖추고 있기 때문에 사용자는 T840을 활용하여 조도가 매우 밝거나 어두운 환경에서도 검사를 쉽게 수행 할 수 있습니다. 아울러, 180° 회전형 렌즈 플랫폼과 사용자를 위해 세심하게 설계 된 인체공학적 디자인은 손이 닿기 힘든 지점에서 발생한 고장도 사용자가 신속하게 진단 할 수 있도록 만들어 줍니다. 6° 망원 렌즈 옵션을 사용하면, 멀리 떨어져 있는 작은 목표물을 대상으로도 정확한 온도를 측정하는 것이 가능합니다. 기간 한정으로 진행되는 특별 프로모션 기간에 T840 카메라를 구매할 경우, FLIR Thermal Studio Pro와 FLIR Route Creator를 3개월 간 무료로 사용해 보실 수 있습니다.

그 어떤 작업 환경에서도 빠르고 유연하게, 정확하게 활용 가능
464 x 348 해상도로 안전 거리에서 넓은 영역을 스캔하고 180° 회전 광학 블록으로 종일 검사의 부담을 줄이십시오.
FLIR Vision Processing™, MSX®, UltraMax® 등을 통해 제공되는 업계 최고 수준의 이미지 선명도를 활용하면, 올바른 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.
현장에서 측정하고 발견한 내용을 정리하는데 도움을 줄 수 있는 신속한 보고 기능을 활용하면 근무 효율을 최대한 끌어 올릴 수 있습니다.

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR T-800 SERIES 과학 데이타 쉬트

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.