혁신적인 Flir T860 열화상 카메라는 변전소 부품, 제조 장비 또는 시설의 전기 기계 시스템 조사와 같이 중요 자산에 대한 가시성을 개선하고 검사를 간소화하도록 설계되었습니다. 컬러 뷰파인더와 180° 회전 렌즈 플랫폼이 장착된 T860은 사용하기 편하며 밝은 환경에서도 쉽게 볼 수 있습니다. 온보드 검사 경로 시스템을 통해 온도 데이터와 이미지를 논리적인 시퀀스로 기록하여 문제 해결 및 수리 시간을 단축할 수 있습니다. T860을 Flir FlexView™ 듀얼 시야 렌즈를 장착하면 광각에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. 또는 6° FOV IR 렌즈를 선택하여 장거리에서 작은 목표에 대한 검사를 수행할 수 있습니다. T860으로 정기적인 예방 유지보수를 실시하여 비용이 많이 드는 가동 중단 시간과 공장 폐쇄를 방지해 보십시오.
모든 Flir T 시리즈 카메라는 이제 Flir Academy 교육 세션에 참석할 수 있는 무료 크레딧이 함께 제공됩니다(자세한 내용은 아래 참조).

초보 및 숙련된 사용자를 위한 스마트 도구를 갖추고 있습니다
Flir Thermal Studio Pro에서 검사 경로를 개발하고 Inspection Routing 모듈을 이용해 T860에 로드하여 조사를 간소화하고 중요 데이터를 더 잘 관리할 수 있습니다.
어떤 위치에서나 어떤 조명 조건에서도 전기 시스템, 기계 장비 및 시설 전반의 시스템의 열적 상태를 신속하게 평가할 수 있습니다.
뛰어난 측정 정확도, 선명한 열화상, 워크플로 최적화는 중요한 데이터를 더 빠르게 수집하고 공유할 수 있도록 지원합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 × 480픽셀
열 감도_NETD <30°C에서 30mK(렌즈 42°개), 30°C에서 <40mK(렌즈 24°개), 30°C에서 <50mK(렌즈 14°개)
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 80° × 63°
디지털 카메라 5MP, 내장 LED 사진/비디오 램프 포함; 6° 또는 80° 렌즈 사용 시 비활성화
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
저장 매체 이동식 SD 카드
이미징 및 광학
F-값 42° 렌즈: 1.1, 24° 렌즈: 1.3, 14° 렌즈: 1.5, 6° 렌즈: 1.35, 80° 렌즈: 1.3,
MSX를 이용한 최소 초점 거리 FLIR T860 + DFOV(14° + 24°): 0.5m/1.0m
FLIR T860 + 듀얼 FOV(24° + 42°): 42°: 0.65m
24°: 0.5m
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 42°: 1.2mrad/픽셀
24°: 0.7mrad/픽셀
디지털 줌 1~8배 연속
디지털 카메라 5MP, 내장 LED 사진/비디오 램프 포함; 6° 또는 80° 렌즈 사용 시 비활성화
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 예, UVC를 통해
렌즈 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV(24°, 14°), DFOV(42°, 24°)
렌즈 구분 자동
뷰파인더
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi MJPEG 또는 UVC 또는 Wi-Fi상의 H.264 또는 MPEG-4
스펙트럼 범위 7.5~14.0µm
시야각 (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 80° × 63°
열 감도_NETD <30°C에서 30mK(렌즈 42°개), 30°C에서 <40mK(렌즈 24°개), 30°C에서 <50mK(렌즈 14°개)
이미지 주파수 30Hz
적외선 해상도 640 × 480픽셀
초점 레이저 거리 미터(LDM)로 연속, 원샷 LDM, 원샷 대비, 수동
초점 길이 42°: 10mm
24°: 17mm
14°: 29mm
6°: 70mm
80°: 5mm
최소 초점 거리 42° 렌즈 - 0.15m; 24° 렌즈 - 0.15m, 선택적 매크로 모드; 14° 렌즈 - 1.0m; 6° 렌즈 - 5.0m; 80° 렌즈 - 0.1m;
컬러 팔레트 아이언, 그레이, 레인보우, 아크틱, 라바, 레인보우 HC
탐지기 유형 및 피치 비냉각 방식 마이크로볼로미터, 12µm
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 크기 변경 가능 및 이동 가능
측정 및 분석
대상 온도 범위 -40°C~120°C;0°C~650°C300°C~2000°C
사전 측정 설정 측정값 없음, 센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟, 사용자 사전 설정 1, 사용자 사전 설정 2
스팟 미터 라이브 모드에서 3개
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
음성 내장 마이크(스피커 포함) 또는 Bluetooth를 통해 정지 이미지 또는 동영상에 최대 60초의 음성 메모 추가 가능
텍스트 사전 정의 목록 또는 터치스크린 키보드
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK
동영상 출력 USB C형 사용 DisplayPort
이미지 저장 모드 적외선, 시각, MSX®, 화면 속 화면(PIP)
이미지 파일 형식 측정 데이터 포함 표준 JPEG
저장 매체 이동식 SD 카드
타임 랩스 10초~24시간
통신 인터페이스 USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
전력
배터리 유형 리튬이온 배터리, 카메라 내 또는 별도의 충전기로 충전
배터리 작동 시간 25°C의 주변 온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 4시간
환경 및 인증
보관 온도 범위 -40°C~70°C
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C~50°C
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
레이저 포인터 기능
포장 렌즈 포함 적외선 카메라, 소형 뷰파인더 아이컵, 배터리 2개, 배터리 충전기, 하드 휴대용 케이스, 랜야드, 전면 렌즈 캡, 전원 공급 장치, 인쇄된 문서, SD 카드(8GB), 케이블(USB 2.0A에서 USB C형, USB C형에서 HDMI, USB C형에서 USB C형 연결)

액세서리

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

FLIR 재생 에너지 풍력 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Selection Guide

FLIR 휴대형 열화상 카메라 제품 비교 매트릭스

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.