Extech TB400

휴대용 탁도계

TB400은 물, 음식, 음료 및 기타 수용액을 테스트하는 휴대용 탁도계입니다. 멀티미터에는 모든 액세서리가 포함되어 있어 도시 용수, 식음료 용수 및 투명도가 중요한 기타 수용액의 탁도를 편리하게 테스트할 수 있습니다. 휴대용 디자인을 통해 용액을 실험실로 가져오지 않고 현장에서 측정할 수 있습니다. 0.01 NTU 분해능으로 최대 1000 NTU(네펠로메트릭 탁도 단위)를 측정합니다. 0 NTU 표준 용액 테스트 병, 100 NTU 표준 용액 테스트 병, 세척 용액(증류수), 테스트 병 및 커버 2개, 세척용 천, AAA 배터리 6개 및 휴대용 하드 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
광원 LED, 850nm
응답 시간 <10초
탁도 0.00 ~ 50.00 NTU, 50 ~ 1000 NTU
탁도 기본 정확도 ±5% FS 또는 ±0.5 NTU(둘 중 더 큰 값)
탁도 최대 해상도 0.01NTU
추가 정보
무게 320g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 6개
크기 155 × 76 × 62mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.