단종

FLIR TG167

Spot Thermal Camera for Electrical

The FLIR TG167 Spot Thermal Cameras bridge the gap between single spot infrared thermometers and FLIR's legendary thermal cameras. Equipped with FLIR's exclusive Lepton® micro thermal sensor, these cameras let you see the heat so you know exactly where to target the measurement spot. Easily find unseen hot and cold spots for instant troubleshooting, and store images and data to show customers and include in reports.

It's all in the details
The 25° field of view provides image clarity on tiny details from a farther distance, including small connectors and wires.
Easily save images and data for documentation, and download images fast over USB or via removable micro SD.
Designed for the harshest environments, the TG167 is durable enough to withstand a 2-meter drop for your toughest jobs.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 80 × 60 pixels
대상 온도 범위 -25°C to 380°C (-13°F to 716°F)
정확도 ±1.5% or 1.5°C (2.7°F)
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 25° x 19.6°
컬러 팔레트 Hot Iron, Rainbow, Grayscale
디스플레이 2.0 in. TFT LCD
레이저 Dual diverging lasers indicate the temperature measurement area, activated by pulling the trigger
이미징 및 광학
갤러리 8549
레이저 Dual diverging lasers indicate the temperature measurement area, activated by pulling the trigger
스펙트럼 범위 8–14 µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 25° x 19.6°
열 감도_NETD <150 mK
이미지 주파수 9 Hz
적외선 해상도 80 × 60 pixels
초점 Focus free
최소 초점 거리 0.1 m (4 in)
최소 측정 거리 26 cm (10 in)
컬러 팔레트 Hot Iron, Rainbow, Grayscale
탐지기 유형 Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
측정 및 분석
대상 온도 범위 -25°C to 380°C (-13°F to 716°F)
정확도 ±1.5% or 1.5°C (2.7°F)
중앙 지점 Yes
카메라 무게(배터리 포함) 0.312 kg (11 oz)
카메라 크기 [L x W x H] 186 mm x 55 mm x 94 mm (7.3 in x 2.2 in x 3.7 in)
통신 및 데이터 저장 공간
메모리 유형 Micro SD card
메모리 확장 32 GB SD card maximum
이미지 저장 용량 75 000 pictures with included 8 GB Micro SD card
저장 이미지 형식 Bitmap (BMP) image with temperature and emissivity
사용자 인터페이스
디스플레이 2.0 in. TFT LCD
전력
배터리 수명 30 days minimum
배터리 유형 Rechargeable Li ion battery
배터리 작동 시간 >5 hours of continuous scanning with lasers
배터리 전압 3.7 V
전원 관리 Adjustable; OFF, 1 min., 2 min., 5 min., 10 min.
충전 시간 4 hours to 90%, 6 hours to 100%
충전 시스템 Battery is charged inside the camera
일반
포함 Wrist strap lanyard, 8 GB Micro SD card, power supply with separate USB cable, printed documentation
환경 및 인증
낙하 검사 Designed for 2 m (6.6 ft)
보관 온도 범위 -30°C to 55°C (-22°F to 131°F)
삼각대 마운트 1/4 in.-20 on handle bottom
습도 [작동 및 저장] 0-90% RH (0-37°C (32-98.6°F)), 0-65% RH (37-45°C (98.6-113°F)), 0-45% RH (45-55°C (113-131°F))
작동 온도 범위 -10°C to 45°C (14°F to 113°F)

액세서리

  1. Belt Clip Holster (TA14)

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG167

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.