단종

FLIR TG56

타입 K 열전대가 장착된 30:1 스팟 적외선 온도계

This product is discontinued.

We recommend the TG56-2™ as a great replacement.

TG56-2™

K형 열전대가 있는 30:1 스폿 IR 온도계

View Product

Need support with the FLIR TG56? Check out our support resources below.

FLIR TG56은 비접촉식 표면 온도 검침을 제공하기 때문에 먼 거리에서도 신속하고 간편하게 측정 작업을 진행할 수 있습니다. 최대 30:1의 거리-스팟 비율을 제공하는 TG56은 안전한 거리에서 작은 표적을 측정할 수 있습니다. 이 온도계는 현재 검침과 지난 두 온도 검침을 동시에 볼 있는 기능을 제공하며 컬러 화면을 통해 간편하게 이동하고 설정을 선택할 수 있습니다.

안전한 거리에서 작은 표적을 측정
비접촉식 온도 측정과 30:1 스팟 비율을 제공해 안전한 거리에서 더 작은 표적을 측정합니다.
TG56의 그래픽 메뉴 구조와 컬러 디스플레이를 통해 설정으로 간편하게 접근할 수 있습니다.
3미터 낙하를 견디도록 설계된 산업용 소형 설계를 통해 언제든지 들고 휴대할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
거리-스팟 비율 [D:S] 30:1
기본 정확도 검침 결과의 ±1°C 또는 ±1%
방사율 4개의 사전 설정과 커스텀 옵션으로 조정
이미징 및 광학
디스플레이 [w x h] 1.45" TFT LCD (128 x 128 픽셀)
레이저 지향 측정 스팟 중앙에 단일 레이저 포인터, 등급 1
범위 -30°C ~ 650°C
스펙트럼 반응 5 ~ 14 마이크론
해상도 0.1°C
측정 및 분석
AVG [6k 점 이동 평균] 있음
TC_적외선 차등 모드 있음
거리-스팟 비율 [D:S] 30:1
기본 정확도 검침 결과의 ±1°C 또는 ±1%
응답률 ≤150 밀리초
입력 기본 정확도 검침 결과의 ±2°C 또는 ±1%
입력 범위 -30°C ~ 650°C
입력 유형 K
차이 [최대_최소] 있음
최대_최소 있음
측정 해상도 0.1°C
포함 K형 열전대 프로브 범위 -30°C ~ 300°C
전력
연속 작동 시간 최대 8시간
자동 전원 차단 있음 사전 설정 조정 레벨 및 비활성화 옵션 포함
전력원 3 x AAA 알카라인
일반
알람 경고 컬러(적색/청색) 표시
알람 기능 고/저
포함 손목 스트랩, 퀵스타트 가이드, 사용설명서(CD), 3x AAA 배터리, (TG56은 일반용 타입 K 열전대 추가)
환경 및 인증
IP등급 -
낙하 검사 3m를 위한 설계
방사율 4개의 사전 설정과 커스텀 옵션으로 조정
보증 3 년 한정
인증 CE / FDA 레이저

액세서리

  1. Thermocouple Probe with Adapter (TA60)

리소스 및 지원

User Manual

TG54 TG56 사용자 메뉴얼

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.