Extech TH10

온도 USB 데이터 로거

-40~70°C의 온도 범위와 ±1°C의 정확도를 갖춘 Extech TH10은 최대 32,000개의 온도 판독값을 캡처하여 저장합니다. 사용자는 2초, 5초, 10초, 30초, 1분, 5분, 10분, 30분, 1시간, 2시간, 3시간, 6시간, 12시간 및 24시간의 데이터 샘플링 속도를 선택할 수 있습니다. 또한 TH10에는 사용자가 프로그래밍할 수 있는 높음/낮음 알람 임계값과 빨간색/노란색 및 녹색 LED를 통한 상태 표시가 있습니다. 3.6볼트 리튬 배터리, 보호 USB 캡, 장착 브래킷 및 분석을 위한 Windows 호환 소프트웨어 및 사용 설명서가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
데이터 자동 기록 간격 2초~24시간
메모리 32,000포인트
온도(공기) -40~70°C
온도(공기) 기본 정확도 -10 ~ 40°C에서 ±1.0°C, ±2.0°C 기타 모든 범위
온도(공기) 최대 해상도 0.1°F/°C
추가 정보
무게 20g
보증 2년
인증 CE
전원 3.6V 리튬 배터리 1개
크기 130 × 30 × 25mm

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TH10 Software v1.9.6 [for use with "A" serial numbers]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.