단종

Extech THD5

USB 온도 데이터 로거(10개/팩)

Extech THD5는 일회용 USB 온도 데이터 로거 10개/세트입니다. 10개의 데이터 로깅 유닛이 포함된 제품(각각 CR2032 버튼 배터리 및 비닐 백 포함). THD5는 긴 배터리 수명(약 1년), 사용자 프로그래밍형 설정 및 빨간색 및 녹색 LED를 통한 상태 표시 기능을 갖춘 휴대용 장비입니다.

사양

일반 사양
데이터 자동 기록 간격 30초, 5분, 10분, 30분, 60분, 90분, 120분
메모리 8,192 판독값
온도(공기) -30~70°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1 °
추가 정보
무게 10g
보증 2년
인증 CE
전원 CR2032(1.5V) 배터리 1개
크기 80 × 43 × 2.5mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech THD5 Datasheet

User Manual

Extech THD5 User Manual

Certification

Extech THD5 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.