ThermiCam AI

AI 기반 열화상 교통 센서

Product Variations

도로 사용자를 안정적으로 감지하고 분류하도록 설계된 ThermiCam AI는 복잡한 도심 속 교통 상황을 모니터링할 수 있게 도와주는 지능형 열화상 센서입니다. 25여 년에 걸쳐 개발한 교통 감지 기술과 동급 최고의 열화상 성능을 기반으로 구축된 AI 알고리즘을 탑재한 ThermiCam Ai는 도심 교통 시스템을 보다 안전하고 효율적으로 운용할 수 있도록 지속적으로 이미지 및 데이터를 수집합니다. 모든 조명 조건에서 여러 사물을 추적할 수 있는 첨단 엣지 기반 AI 기술은 교차로를 효과적으로 통제하고 취약한 도로 사용자를 보호하며 도시 계획 시, 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 상세한 교통 데이터를 수집해주는 첨단 기술입니다.

엣지 기반 AI 기술과 상시 열 감지 기능은 여타 기술에 비해 월등한 첨단 교차로 통제 기능을 발휘합니다.
ThermiCam AI는 정확한 데이터에 입각하여 보다 나은 도시 계획 관련 의사결정을 내릴 수 있도록 고품질, 고해상도 교통 데이터를 수집합니다.
히트맵과 회전 운동 수를 포함한 Acyclica 또는 Cascade로 정교한 보고서를 생성하여 병목 현상을 식별합니다.

사양

시스템 개요
감지 구역 유무 감지를 위한 가상 루프 24개
분류 및 집계를 위한 교통 데이터 구역 8개
자전거 및 보행자 감지 구역 8개
기능 차량, 자전거 및 보행자 유무 감지
교통 데이터 수집(통합 데이터)
대기열 길이 모니터링
프리미엄 교통 데이터 수집(개별 데이터) - 선택적 라이선스
통신
구성 Wi-Fi, PoE 또는 BPL을 통한 로컬/원격 웹 페이지 설정
압축 H.264, MPJEG, H.265
전기적 특성
BPL TI BPL3 인터페이스를 통한 80Mbps 광대역 전력선 통신
FCC FCC 파트 15 클래스 A
PoE 구성, 비디오 스트리밍 및 데이터 통신을 위한 PoE 모드 A
감지 거리 ThermiCam AI - 645: 10–100m
ThermiCam AI - 632: 15–150m
ThermiCam AI - 690: 0–25m, 5–60m
입력 전력 24~42VAC/24~48VDC
전력 소비량 평균 10.5W/최대 15W
출력 접점 N/O 1개 및 N/C 1개 무전압 직접 연결
N/C 무전압(TI BPL3 인터페이스 사용) 16개
환경적 특성
EU 명령 EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
IP등급 IP67
작동 온도 범위 -34°C~74°C
충격 및 진동 NEMA TS2 사양
이미징 및 광학
스트리밍 동영상 RTSP
시야각 (FOV) ThermiCam AI - 645: 45°H × 37°V
ThermiCam AI - 632: 32°H × 26°V
ThermiCam AI - 690: 90°H × 69°V
프레임률 30fps
해상도 ThermiCam AI - 632, ThermiCam AI - 690: VGA(640 × 480)
ThermiCam AI - 645: VGA(640 × 420)
형식 초점면 배열(FPA)
비냉각식 VOX 마이크로볼로미터 장파장 적외선(7~14µm)
기계적 특성
자재 전천후 UV 차단, 통합 폴리카보네이트 선실드가 있는 알루미늄 하우징
크기 [마운팅 브라켓 포함] 수직 장착: 45cm × 16cm × 12cm
수평 장착: 41cm × 18cm × 12cm

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Datasheet

FLIR ThermiCam AI 데이터 시트

Brochure

FLIR 지능형 교통 시스템(ITS) 가이드북

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.