ThermiCam2 Dual

교차로 통제 및 안전을 위한 듀얼 비전 센서

FLIR ThermiCam2 Dual은 동급 최고의 열화상 및 실화상 기술과 첨단 동영상 분석 기능을 바탕으로 교통 신호로 통제되는 교차로에서 주간/야간에 차량과 자전거를 감지해 낼 수 있는 역량을 제공합니다. 열화상 기술을 활용하면, 교통 관리자는 칠흑 같은 암흑이나 악천후 속에서도 상황을 파악 할 수 있습니다. 실화상 카메라는 길을 잃은 운전자, 차도를 횡단하는 동물 등 사고 정보를 육안으로도 확인 할 수 있게 추가적인 역량을 제공합니다. 이와 더불어, FLIR의 분석 기술을 활용하면 정확한 교통 데이터 수집 할 수 있기 때문에 FLIR ThermiCam2 Dual은 실시간 도심 교통 관리에 가장 적합한 제품입니다.

도심 교차로의 교통 흐름 최적화
FLIR ThermiCam2 Dual는 그 어떤 기상 조건 속에서도 24시간 가동되는 이미징 기능을 제공합니다.
차량 및 자전거 감지 기능, 데이터 수집 기능을 제공합니다.
길을 잃은 운전자, 차도를 횡단하는 동물 등 위험 요소를 감지합니다.

사양

시스템 개요
Detection Functionalities 차량/자전거/보행자 존재 및 계산, 교통 데이터, 역주행 운전자, 야생 동물
Number of Detection Zones 차량 존재 구역 24개, 자전거 존재 구역 8개, 교통 데이터 구역 6개, 역주행 운전자 구역 6개, 야생 동물 감지 구역 4개
통신
Broadband over Power Line [BPL] 출력 상태 이벤트 통신, 구성 및 모니터링(열 및/또는 시각적 비디오 스트리밍)을 위해 TI BPL2 EDGE 인터페이스에 연결하는 방법
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG(듀얼 스트림)
Configuration 웹 인터페이스
Serial BPL로 연결된 경우: TI BPL2 EDGE 인터페이스와 PIM 모듈(교통 신호등 컨트롤러에 대한 SDLC)을 통해 64개의 출력 상태
WiFi 구성을 위해 랩톱/태블릿/스마트폰에 연결하는 방법
전기적 특성
Contact Closures PoE로 연결된 경우: 직접 2개 또는 FLIR PoE ETH 인터페이스(PN 10-7320)를 통해 2개, BPL로 연결된 경우: TI BPL2 EDGE 인터페이스(PN 10-7013)에 대해 4개, 4I/O USB 확장 보드(PN 10-4675)를 통해 추가 출력 20개
Current Consumption <580mA @ 24VDC(< 200mA @ 24VDC 피크, 시동 시)
FCC FCC 파트 15 클래스 A
Input Power 12-42VAC, 12-48VDC(PoE로 연결된 경우, 48VDC 사용)
PoE 출력 상태 이벤트 통신, 2 출력(1N/O, 1N/C) 제공, 구성 및 모니터링(열 및/또는 시각적 비디오 스트리밍)을 위해 FLIR PoE 인터페이스에 연결하는 방법
Power Consumption ≤ 14W
환경적 특성
EU Directives EMC 2014/30/EU
Protection Grade 하우징 = IP68, 커넥터 = IP67
RoHS 2011-65-EU
Shock and Vibration NEMA TS2
Temperature Range -34°C~+74°C
이미징 및 광학
Field of View TrafiSense Dual 625: 수평: 25° 수직: 20°
TrafiSense Dual 632: 수평: 32° 수직: 26°
TrafiSense Dual 645: 수평: 45° 수직: 37°
TrafiSense Dual 669: 수평: 69° 수직: 56°
TrafiSense Dual 690: 수평: 90° 수직: 69°
FOV_Horizontal TrafiSense Dual 625: 열: 25°; 시각적: 5-54°(가변 초점)
TrafiSense Dual 632: 열: 32°; 시각적: 5-54°(가변 초점)
TrafiSense Dual 645: 열: 45°; 시각적: 5-54°(가변 초점)
TrafiSense Dual 669: 열: 69°; 시각적: 30-93°(가변 초점)
TrafiSense Dual 690: 열: 90°; 시각적: 30-93°(가변 초점)
Frame Rate 열: 30FPS; 시각적: 25FPS
Resolution 열: VGA
시각적: HD(720p)
Type 장파 적외선(7 – 14µm)
기계적 특성
Dimensions [excl. mounting bracket] 22cm x 17.5cm x 8cm
Material 전천후
Sunshield 통합

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

TrafiSense Dual Datasheet

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454