Discontinued

ThermiCam2

세계 최초의 통합형 열화상 교통 디텍터

ThermiCam2는 차량, 교통 약자, 역주행 차량 감지를 위한 통합 열 센서 및 디텍터 솔루션입니다. ThermiCam2는 작동하는 데 빛을 필요로 하지 않고 대신 각종 도로 사용자가로부터 방출되는 열 에너지를 사용합니다. 덕분에 야간 운행, 장거리 운행, 악천후 운행을 할 때에도 센서를 통해 차량과 교통 약자를 완벽하게 식별할 수 있습니다. ThermiCam2는 24시간 상시 교통 감지 기능을 제공하여, 다양한 분야에 활용이 가능합니다.

모든 도로 사용자를 위해 교통 안전 향상
ThermiCam2은 교차로에 접근하고 있는 차량과 자전거를 감지하여 알려 주기 때문에 사용자가 더욱 효율적으로 신호를 제어 할 수 있게 업무를 지원합니다.
ThermiCam2은 단 수초 이내에 역주행하고 있는 차량을 감지해 낼 수 있습니다.
ThermiCam2은 보행자, 차량, 자전거의 수를 정확히 집계해 주며, 자전거와 차량을 구분 할 수 있습니다.

사양

시스템 개요
Detection Functionalities 차량 및 자전거 유무 감지, 차량 및 자전거 집계, 보행자 유무 감지, 보행자 집계, 교통 데이터 수집, 교통 흐름 모니터링, 역주행 운전자 감지(추가 라이선스 필요)
Functionality 차량 유무, 자전거 유무, 차량/자전거 집계, 보행자 유무, 교통 데이터, 역주행 운전자 감지
Number Detection Zones 24개 차량 유무 구역 \ 8개 자전거 유무 지역 \ 8개 보행자 구역 \ 6개 교통 데이터 구역 \ 6개 역방향 운전자 구역
통신
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG
SDLC TI BPL2 EDGE 인터페이스를 통한 최대 16개의 출력 채널(PN 10-7013) 및 포트-1 인터페이스 모듈(PIM)
Setup Commands 웹 인터페이스
Traffic monitoring [event and data reporting] TMS FLUX. 제3자 통합용 공개 API
전기적 특성
Contact Closures 직접 2개, TI BPL2 EDGE 인터페이스를 통한 4개 (PN 10-7013), 4I/O USB 확장 보드를 통한 추가 (PN 10-467
Current Consumption < 230mA @ 24VDC(< 320mA @ 24VDC 시작 시 피크)
Detection Distance ThermiCam2 690: 2-30m
ThermiCam2 645: 10-75m
ThermiCam2 632: 15-90m
ThermiCam2 390: 1-25m
ThermiCam2 345: 5-50m
ThermiCam2 335: 15-75m
ThermiCam2 325: 30-90m
ThermiCam2 317: 45-120m
FCC FCC 파트 15 클래스 A
Input Power ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: 24~42VAC, 24~48VDC
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: 12~42VAC, 12~60VDC
PoE 출력 상태 이벤트 통신, 구성 및 모니터링(스트리밍 비디오)
Power Consumption ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: 평균 10.5W
피크 15W
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: < 5.5W(< 7.5W 시작 시 피크)
환경적 특성
EU Directives EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
Materials 전천후(UV막)
Protection Grade 하우징 = IP68, 커넥터 = IP67
Shock and Vibration NEMA TS2
Temperature Range NEMA TS2. -34°C~+74°C
이미징 및 광학
Field of View ThermiCam2 317: 수평: 17° 수직: 13°
ThermiCam2 325: 수평: 25° 수직: 19°
ThermiCam2 335: 수평: 35° 수직: 27°
ThermiCam2 345: 수평: 45° 수직: 35°
ThermiCam2 390: 수평: 90° 수직: 69°
ThermiCam2 632: 수평: 32° 수직: 26°
ThermiCam2 645: 수평: 45° 수직: 35°
ThermiCam2 690: 수평: 90° 수직: 69°
Frame Rate 30FPS
Resolution ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390: QVGA
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645, ThermiCam2 690: VGA(640×480)
Type 장파 적외선(7~14µm)
기계적 특성
Dimensions [incl mounting bracket] 수직 장착 45cm x 16cm x 12cm / 수평 장착 41cm x 18cm x 12cm
Material 알루미늄
Sunshield 통합

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.