TI-SNC

도시 트래픽 센서 인터페이스

TI-SNC는 기존 FLIR 1TI 및 4TI TrafiCam 인터페이스를 대체하는 동시에 도시 교통 센서와 교통 신호 컨트롤러 간의 연결을 간소화하도록 설계된 비용 최적화형 최신 인터페이스입니다. 광범위한 FLIR 도시 센서를 지원하는 TI-SNC는 전력선 통신(PLC)을 사용하여 단일 케이블로 전력과 통신을 결합하여 설치 복잡성을 줄이고 가동 중단 시간을 업그레이드하는 데 도움이 됩니다. 컴팩트한 DIN 레일 설계와 푸시인 터미널을 통해 기존 랙이나 백플레인 없이 더 빠르고 쉽게 설치할 수 있으며 확장 가능한 I/O는 기존 인프라와 진화하는 트래픽 관리 시스템 모두에 필요한 유연성을 제공합니다.

1TI 및 4TI 인터페이스를 FLIR Urban 트래픽 센서 설치 전반에서 광범위한 호환성을 제공하도록 설계된 최신 플랫폼으로 대체합니다.
DIN 레일 장착, 푸시인 터미널, 전원 및 통신의 결합으로 설치를 간소화하고 배선 복잡성을 줄일 수 있습니다.
유연한 I/O 및 여러 센서에 대한 지원은 오늘날의 트래픽 인프라와 향후 시스템 확장을 위한 확장 가능한 인터페이스를 제공합니다.

사양

시스템 개요
감지 기능 32 × 광 결합 건식 접점 N/C
Imax = 50mA, Umax = 60V DC
구성 가능한 '이벤트 시 폐쇄' 또는 '이벤트 시 개방'
통신
출력 오류 출력: 1× 광학 결합 건식 접점 N/O
Imax = 50mA, Umax = 60V DC
통신 PC_센서 최대 8 × 단일 센서
최대 4 × 이중 센서
JSON, HTTP, API, XML2 또는 MQTT 프로토콜
전기적 특성
입력 전압 12-60V DC 또는 12-50V AC 50/60Hz
전력 소비 최대 8A 전체 네트워크
전력 소비량 부하 없이 ≤3W
환경적 특성
작동 온도 범위 NEMA TS2 사양: -34°C~74°C(-29°F~165°F)

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR TI-SNC 데이터시트

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.